Philips CoreLine Paneel gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169749955
Volledige bestelcode: 872016974995599

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401801787 nl_BE pdf 2.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401801787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401801787_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC IES
Revit-bestand
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC 911401801787 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB