Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Bundelhoek 55°, IP66, IK08
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit (aan/uit), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector