Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 55°, IP66, IK08, EL-DC

BY120P G6 LED200/840 PSD NB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 911401554645
Volledige bestelcode: 872110330655500

Downloads