Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig