Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalle bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig