Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Smalle bundel, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalle bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig