België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 55°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector

Bestelcode: 8721103306678
Volledige bestelcode: 872110330667800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401554745 nl_BE pdf 540.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401554745_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401554745_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IES
Revit-bestand
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 911401554745 ZIP
DIAlux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB