Philips SM350X | KeyLine, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH
Productomschrijving
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig