Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK

Productomschrijving

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514624481
Volledige bestelcode: 871951462448100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK txt 3.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868384 nl_BE pdf 475.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868384_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868384_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK IES
Revit-bestand
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK 910925868384 ZIP
DIAlux
ULD File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK LDT