België - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU

Productomschrijving

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868382
Volledige bestelcode: 871951462446700