Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK
Productomschrijving
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar