België - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

Productomschrijving

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868373
Volledige bestelcode: 871951462437500