Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU
Productomschrijving
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified