Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19
SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH
Productomschrijving
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar