België - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Productomschrijving

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514624320
Volledige bestelcode: 871951462432000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU txt 3.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868368 nl_BE pdf 467.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868368_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868368_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU IES
Revit-bestand
SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU 910925868368 ZIP
DIAlux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU LDT