België - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 38.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4000 lm, 38.5 W, 96 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514708198
Volledige bestelcode: 871951470819800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868907 nl_BE pdf 798.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868907_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868907_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH IES
Revit-bestand
SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH 910925868907 ZIP
DIAlux
ULD File - SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH LDT