PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips SP342P | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE, 48.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Pendelset dubbel, driehoekig, Voedingsunit met DALI-interface, 5200 lm, 48.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867133
Volledige bestelcode: 871951410394800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads