België - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514103757
Volledige bestelcode: 871951410375700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867114 nl_BE pdf 499.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867114_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867114_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK IES
Revit-bestand
SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK 910925867114 ZIP
DIAlux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK LDT