België - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4500 lm, 42.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910925867113
Volledige bestelcode: 871951410374000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867113 nl_BE pdf 380.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867113_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925867113_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI IES
Revit-bestand
Revit file - SM340CI - 910925867113 ZIP
DIAlux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI LDT