Philips Ledinaire Montagebalk, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 2600 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready
BN021C LED25S/840 L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)