Philips CoreLine Montagebalk, BATTEN, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opaal, IP20/40
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800
Productomschrijving
BATTEN, L1800, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar