Suggesties

    Connectivity is no longer the future of lighting

    It’s here and NOW


    Beste relatie,
     

    We willen u graag laten kennismaken met onze gloednieuwe OEM-componenten, innovaties op vlak van connectiviteit en digitale tools die uw business NU zullen transformeren!
     

    Laat u inspireren door de nieuwste trends en inzichten en ontmoet onze internationale R&D-teams en productmanagers.
     

    Plaatsen zijn beperkt, dus meld u aan via onderstaand formulier en wees er als eerste bij om de toekomst van de verlichting NU reeds te beleven!
     

    Wij hopen u te mogen verwelkomen!

    8 oktober 2019

    9u30 – 17u30

    Flanders Meeting & Convention Center Antwerp - A Room with a ZOO

    Carnotstraat 4
    2018 Antwerp
    Belgium

    Programma:

    Dinsdag 8 oktober 2019
    09:30 - 10:00 
    Ontvangst & koffie
    10:00 - 12:00
    Plenaire sessie
    12:00 - 13u30
    Lunch 
    13:30 - 14:30
    Innovation carrousel I
    14:30 - 15:30
    Innovation carrousel II
    15:30 - 16:00 
    Pauze
    16:00 - 17:00
    Innovation carrousel III
    17:00 - 17:15
    Closure
    17u30
    Borrel

    Bereikbaarheid troef!   


    A Room with a Zoo ligt in het hart van de stad, vlakbij het Koningin Astridplein, net naast het Centraal Station van Antwerpen. De locatie is dus heel gemakkelijk bereikbaar met de trein. Alle info, reistijden en prijzen vind je op nmbs.be.

    Met de auto

    Neem je liever toch de wagen? Wij helpen je graag op weg! Volg de signalisatie Centrum Oost. Neem afrit 2 Deurne of afrit 3 Borgerhout.

    Wij voorzien voor u een aantal parkeerplekken in Parking Station ZOO – 250m - Van Schoonhovestraat 25-27, 2060 Antwerpen waarvoor er uitrijtickets ter beschikking kunnen worden gesteld. Gelieve ons op voorhand te verwittigen indien u hiervan gebruik wenst te maken.

    Er zijn tal van andere parkeermogelijkheden in de buurt:

    Parking Astridplein – 160m

    Parking Breidel – 270m
    Parking De Keyser – 450m
    Parking Diamant – 600m

    OPGELET: De locatie ligt in een lage-emissiezone (LEZ). Meer informatie hierover vind je terug op de website www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

    Park & Ride
     

    Als je rijden en parkeren in de drukke Antwerpse binnenstad wilt vermijden, kan je ook steeds gebruik maken van de park-and-rides aan de rand van de stad. Een overzicht van alle P&R vind je hier. Parkeer makkelijk en gratis buiten de stad en spring op de tram of bus naar het centrum. De dichtsbijzijnde tram- en bushalte is vlak voor de deur: Antwerpen Centraal Station. Ook de halte F. Rooseveltplaats is op wandelafstand van de locatie. De dichtsbijzijnde metrostations zijn Premetrostation Astrid en Premetrostation Diamant. Plan je reisroute van deur tot deur via de routeplanner van De Lijn.

    Overnachten in de buurt

    Overnachten in Antwerpen is altijd een goed idee. In de buurt van onze locatie vind je een ruim accommodatie-aanbod: van internationale hotelketens tot intieme boutique hotels, B&B’s en campings. Er zijn heel wat mogelijkheden in de buurt om te overnachten in de buurt van het Koningin Astridplein. Alle opties kan u gemakkelijk terugvinden op gespecialiseerde websites zoals www.booking.com.

    Rijd je niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen www.slimnaarantwerpen.be voor alle actuele bereikbaarheidsinformatie en slimme manieren om vlot op uw bestemming in het centrum te geraken.