Suggesties

    Innovatie en Design van Signify beloond met 11 prijzen tijdens 66ste iF Design Awards

    15 maart 2019

    Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, schittert wederom en behaalt een topprestatie in Hamburg tijdens de 2019 iF Design Awards met maar liefst 10 awards in de categorie iF Product Design en met 1 award in de categorie iF Communications Design. 67 juryleden uit 20 landen beoordeelden 6.400 inzendingen uit 50 landen.
    if design award 2019
    De awards weerspiegelen de kracht van Signify in design en de toewijding om de innovatieve leider te zijn in geconnecteerde verlichting voor het Internet of Things (IoT). Signify heeft altijd al aanzienlijk geïnvesteerd in Design en R&D. Beide elementen spelen een cruciale rol in de transitie van conventionele naar energiezuinige LED- en connected verlichtingssystemen en services. De afgelopen vijf jaren heeft Signify haar portfolio opnieuw uitgevonden om deze overgang  te kunnen realiseren.
    Philips Hue Lightstrip Outdoor
    Het succes van deze transitie is zichtbaar in deze awards. Awards die variëren van draadloze, op het netwerk aangesloten kantoorverlichting tot de nieuwe Philips Hue app die feedback van gebruikers integreert om het voor hen nog gemakkelijker te maken om thuis die ene, speciale sfeer te creëren en hun woning zoveel slimmer te maken.
    Philips Hue Adore mirror
    “Het winnen van awards kan je niet alleen toeschrijven aan hoeveel  we investeren in R&D en Design; het gaat vooral om onze aanpak,” zegt Olivia Qiu, Chief Innovation Officer bij Signify. “Onze R&D en Design teams werken echt op een geïntegreerde manier en worden gedreven door de behoefte van de gebruiker.

     

    Design is geen bijzaak om producten er aantrekkelijker uit te laten zien. Vanaf het begin maakt het deel uit van elke beslissing die we nemen met als uitgangspunt de behoefte van de klant.”


    Olivia Qiu,

    Chief Innovation Officer bij Signify
    Philips MasterConnect LEDtube

    Volledige lijst van de door Signify gewonnen iF Design Awards:

     

    iF Communications Design

    Philips Hue App 3.0

    Dankzij een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en nieuwe features geeft deze app versie de gebruiker een ticket naar de wereld van geconnecteerde verlichting.

     

    iF Product Design

    Philips Hue Adore

    De Philips Hue Adore spiegel werd speciaal ontworpen voor het perfecte licht in de badkamer en is vochtbestendig.

     

    Philips Hue Liane

    De Philips Hue Liane is een decoratieve wandlamp voor het juiste indirect licht.

     

    Philips Hue Lightstrip Outdoor

    De Philips Hue Lightstrip Outdoor geeft altijd en overal subtiel en kleurrijk buitenlicht.

     

    Philips Hue Play

    De Philips Hue Play lichtbalken zijn compact en veelzijdig en zorgen voor spectaculaire TV-momenten.

     

    Philips High Lumen Master LEDspot

    Philips High Lumen Master LEDspots branden lang, zijn energiezuinig en compatibel met de meeste halogeenarmaturen.

     

    Philips MasterConnect LEDtube

    De Philips MasterConnect LEDtube heeft een 2.4 GHz draadloze netwerktechnologie waardoor men gemakkelijk kan upgraden naar een geconnecteerd verlichtingssysteem.

     

    Philips Ledalite EyeLine

    De dunne, modulaire panelen van de Philips Ledalite EyeLine bieden direct en indirect lichtcombinaties die in elk interieur passen.

     

    Philips SmartBright Road

    De compacte en ranke Philips SmartBright Road IP65 vormt de nieuwe generatie wegverlichting die meer dan ooit de focus legt op een strakke licht output.

     

    Philips TownTune

    Zeer modulaire armaturen voor stadsverlichting die de mogelijkheid bieden om zelf te ontwerpen.

     

    Philips GreenPerform Highbay Elite / Philips CoreLine Highbay

    Philips GreenPerform Highbay Elite /Philips Coreline Highbay hebben een lichte armatuur met een compacte driver en met een circulaire LED-balk.

     

    Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 29.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn twee jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Meer persberichten

    • Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit

      maart 26, 2024

      Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit

    • Signify erkend op CDP Climate A-List

      februari 22, 2024

      Signify erkend op CDP Climate A-List

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2023 van Signify

      januari 26, 2024

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2023 van Signify