Signify lanceert nieuwe Philips Hue-producten voor je badkamer, woonkamer en tuin tijdens IFA 2018
     

    29 augustus 2018


    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthult tijdens de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn - Philips Hall 22, 31 augustus tot 5 september 2018 - een nieuw assortiment Philips Hue-producten voor je badkamer, woonkamer en tuin.
     

    Van 's morgens je make-up aanbrengen tot' s avonds gezellig ontspannen... onze nieuwe Philips Hue-armaturen en -lampen zijn ontworpen om je dagelijkse activiteiten te verlichten met een gerichte lichtervaring voor elke kamer in je huis.

    We weten allemaal dat alleen een juiste verlichting de juiste sfeer in huis kan brengen. Maar licht helpt je ook in je dagelijkse activiteiten. Met de nieuwe Philips Hue-producten krijgen onze fans nog meer keuze en nog meer opties voor elke ruimte in huis, binnen of buiten. Want of je nu een familieavond organiseert of de hond even uitlaat, dankzij Philips Hue kun je nu het juiste licht selecteren voor de juiste stemming."

     

    Jasper Vervoort

    Hoofd Marketing en Product Management, Home Systems en armaturen bij Signify


    Een veelzijdige lichtbalk om je woonkamer te transformeren
    Philips Hue Play is een compacte, veelzijdige lichtbalk die je op verschillende manieren kunt plaatsen om een ​​sfeervolle belichting te creëren. Het geeft een indirect lichteffect en kan bijvoorbeeld horizontaal of verticaal naast of achter je tv gemonteerd worden. Wanneer je de lichtbalk op de vloer of op een kast plaatst, zorgt hij voor de perfecte accentverlichting.

     

    Philips Hue Play is klaar om te gebruiken door simpelweg de stekker in het stopcontact te steken. Door de lamp te verbinden met de Philips Hue Bridge kan je via de app kiezen uit 16 miljoen verschillende kleuren om de perfecte sfeer te creëren. Je kan de Philips Hue Play synchroniseren met je huisverlichting voor een betere entertainmentervaring of je kan een bisocoopsfeertje scheppen... thuis in de zetel! Of misschien wil je de kleuren van je laatste tropische vakantie thuis opnieuw creëren? Het is allemaal mogelijk met Philips Hue Play.

     

    Nieuwe armaturen voor sfeervol dineren
    Signify heeft twee nieuwe Philips Hue white en colour ambiance hanglampen toegevoegd om jouw eettafel op te lichten voor dé perfecte setting; of het nu gaat om een hectisch familieontbijt of een leuk zaterdagdiner met vrienden. De Ensis hanglamp van Philips Hue combineert functie en sfeer in één. Het licht dat naar beneden schijnt, verlicht jouw dagelijkse activiteiten en het toplicht creëert sfeer. Elk lichtpunt kan individueel worden ingesteld voor maximaal gemak en effect.

    De Philips Hue white en colour ambiance Flourish-hanglamp heeft een opvallend ontwerp met een glazen kap voor een maximale lichtbeleving. Het  Flourish-assortiment bevat ook een decoratieve tafel- en plafondlamp in white en colour ambiance. 

     

    Verf je muren met licht
    Onze leefruimtes worden gebruikt voor verschillende activiteiten en moeten er goed uitzien. De nieuwe Philips Hue-lampen Signe, Liane en Sana bieden je een ​​prachtig lichteffect zowel in wit als in kleur. De Philips Hue Liane wandlamp heeft een minimalistisch ontwerp, dat je kunt gebruiken om een ​donkere hoek van je kamer op te fleuren of om een ​​meubelelement uit te lichten. De Philips Hue Sana-wandlamp heeft een uniek cirkelvormig ontwerp. De Philips Hue Signe-lamp ten slotte heeft een elegant en slank ontwerp en is verkrijgbaar als vloer- en tafellamp, ideaal voor bij de tv! 

     

    Haal het beste uit je ruimte
    Begin augustus heeft Signify de nieuwe Philips Hue Aurelle paneellampen geïntroduceerd. De aantrekkelijke zwevende stijl maximaliseert het lichteffect terwijl het slanke ontwerp het gevoel van ruimte verbetert. Alle Philips Hue Aurelle lampen worden geleverd inclusief een dimschakelaar en kunnen zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd, beschikbaar in vier verschillende vormen en afmetingen.

     

    Mooie badkamerverlichting voor de ultieme wellness-ervaring
    Krijg energie voor de komende dag of ontspan in bad voor het slapengaan. De nieuwe Philips Hue Adore badkamerverlichting verandert je badkamer met één klik op de knop. De zeven nieuwe white ambiance armaturen zijn allemaal vooraf ingesteld met vier lichtrecepten: Energize, Concentrate, Relax en Read zodat je op elk moment van de dag kunt genieten van het juiste licht.

     

    Het volledige assortiment Philips Hue Adore bestaat uit een spiegellamp, enkele spot, dubbele spot, drievoudige spot, driedubbele plafondspot, plafondlamp en een verlichte spiegel. Deze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in een vochtige omgeving en zijn (spat)waterbestendig.

     

    Laat Philips Hue je thuis verwelkomen
    De nieuwe Philips Hue white GU10-spot kan met behulp van de Coming Home-functie in de app gebruikt worden om jou en je bezoekers bij thuiskomst te verwelkomen. De geolocatie-mogelijkheden in de lamp synchroniseren met je mobiele telefoon om te identificeren wanneer je naar huis terugkeert zodat de verlichting automatisch aangaat. Met de Philips Hue white GU10-spot voel je je 's nachts of tijdens de donkere wintermaanden veilig bij thuiskomst.


    Uitbreiding Philips Hue Outdoor assortiment
    De nieuwe Philips Hue outdoor white en color ambiance Lightstrip is de nieuwste toevoeging aan het onlangs gelanceerde Philips Hue outdoor assortiment. Het is ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en heeft een IP67-classificatie – een veiligheidscertificatie voor buitengebruik. De flexibele lichtstrip is ideaal om je tuin op verschillende manieren te verfraaien:
    het accentueren van de bloembedden of het creëren van dat extra beetje sfeer tijdens een BBQ.
     

    Productinformatie

    Philips Hue Play is vanaf oktober te koop in 2 verschillende pakketten (enkele en dubbele verpakking). Adviesprijzen: vanaf €69,95 (enkele verpakking) en vanaf €129,95 (dubbele verpakking)
    De volledige Philips Hue Adore-reeks bestaat uit een spiegellamp, enkele spot, dubbele spot, drievoudige spot, driedubbele plafondspot, plafondlamp en een verlichte spiegel. Deze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in een vochtige omgeving en zijn (spat)waterbestendig. Adviesprijzen variëren van €79,99 tot €249,99. 
    De Philips Hue white GU10 spotlight is beschikbaar in twee verschillende verpakkingen. Adviesprijzen variëren van €19,95 tot €34,95.
    De Philips Hue Lightstrip Outdoor is beschikbaar in twee meter (€89,95) en in vijf meter (€159,99).


    Adviesprijzen Philips Hue Signe-reeks: van €169,99 tot €269,99
    Adviesprijs Philips Hue Ensis hanglamp: €399,99
    Adveisprijs Philips Hue Sana Wall lamp: €169,99
    Adviesprijs Philips Hue Liane Wall lamp: €169,99
    Adviesprijzen Philips Hue Flourish-reeks: van €129,99 tot €349,99


    Ga naar www.meethue.com voor meer informatie over de nieuwe producten van Philips Hue, van prijsbepaling tot marktbeschikbaarheid. 

     

    Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify zal worden aangepast in de loop van begin 2019. 

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting verbonden met het internet. Onze Philips-producten, InterAct connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Met een omzet van EUR 7 miljard in 2017, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, zijn we toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘internet of things’. Meer nieuws over Signify staat op: www.signify.com, Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.

    Street Lighting-Smart-iot

    Meer persberichten

    • Philips MyCreation: creëer online je eigen, 3D-geprinte hanglamp, passend bij jouw stijl

      mei 16, 2019

      Philips MyCreation: creëer online je eigen, 3D-geprinte hanglamp, passend bij jouw stijl

    • Verhoogde opbrengst, verbeterde kwaliteit en nog meer smaak!

      april 18, 2019

      Verhoogde opbrengst, verbeterde kwaliteit en nog meer smaak!

    • Signify neemt WiZ Connected over en breidt zo haar leiderschap uit in slimme verlichting

      april 16, 2019

      Signify neemt WiZ Connected over en breidt zo haar leiderschap uit in slimme verlichting