Navigant Research definieert slimme straatverlichting als ‘een algemene beschrijving voor het gebruik van geavanceerde technologieën voor de efficiënte werking, bewaking en beheer van straatverlichting binnen een slimme stadsstrategie.’ Slimme straatverlichting wordt mogelijk gemaakt door verschillende technologieën; zoals sensoren, besturingsknooppunten, gateways, camera's, draadloze communicatie en gegevensanalyse.
Het Navigator's Smart Street Lighting Leaderboard rapport beoordeelt 14 leveranciers van, via het internet gekoppelde straatverlichting wereldwijd op criteria zoals de go-to-market strategie, partners, productstrategie, geografische bereik, aanwezigheid op de markt, verkoop, marketing en distributie, productkenmerken en portfolio, productintegratie en continuiteit. Signify wordt gerangschikt als de algemene leider met leiderschap in strategie en uitvoering. Navigant Research schat dat de wereldwijde markt voor slimme straatverlichting in 2018, 751 € miljoen waard is. Naar verwachting zal de jaarlijkse omzet van smart street lighting in 2027 wereldwijd toenemen tot bijna 7,1 € miljard, wat een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 28,9% vertegenwoordigt.
Signify heeft een hoge waardering gekregen voor alle criteria voor slimme straatverlichting. Volgens het rapport, "heeft Signify dankzij het fundament als verlichtingsbedrijf dat end-to-end systemen biedt, een voordeel ten opzichte van de meeste concurrenten." Een goed voorbeeld van het marktleiderschap is het succes op van het Interact City straatverlichtingssysteem en de managementsoftware van het bedrijf, dat is ingezet in meer dan 1.000 projecten in 37 landen.
Het rapport illustreert het leiderschap van Signify in slimme verlichtingstechnologieën en onderstreept de positie die het verlichtingsbedrijf heeft in ‘the Internet of Things’. Een samenvatting van het rapport is via een download gratis beschikbaar.
Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify zal worden aangepast in de loop van begin 2019.