De kaars van de 21ste eeuw is een connected lamp

     

    Heel wat armaturen voor sfeerverlichting hebben een kleine fitting. Met de nieuwe Philips Hue kaarslamp kunnen deze nu ook gebruik maken van connected verlichting

    17 maart 2017

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, maakte vandaag de introductie van de Philips Hue E14 kaarslamp bekend, Dit maakt Philips Hue tot het meest uitgebreide connected verlichtingssysteem voor woningen. De langverwachte lamp met kleine fitting zal verkrijgbaar zijn zowel in sfeervol wit als gekleurde sfeerlamp.

     

    Met de introductie van de E14 kaarslamp kan Philips Hue nu gebruikt worden voor alle armaturen in woningen; voor een gastvrij warm licht in de hal, een decoratieve gekleurde lamp in de slaapkamer of een helder licht in de keuken.

     

    “De kaarslamp was een van de producten waar veel naar werd gevraagd door Philips Hue-klanten. We zorgen er voor dat de nieuwe lampen de hoogste kwaliteit hebben, in zowel sfeervol wit als kleur. Het is een belangrijke volgende stap die zorgt voor een naadloze integratie in alle kamers. Hiermee kunnen onze klanten de verlichting in hun hele woning personaliseren”, zegt Jeroen Schuitemaker, Business Leader Consumer Lighting & Connected Home Systems, voor de Benelux bij Philips Lighting.

     

    Het is nu mogelijk in elke kamer regelbare sfeerverlichting te hebben. De Philips Hue kaarslamp is ontworpen voor meerdere gebruikssituaties, zoals romantische momenten creëren met de kaarslampen op het nachtkastje, of een energieke sfeer opwekken met de plafondlamp, zelfs met een kroonluchter.

     

    Licht voor meer welzijn, met de Philips Hue White Ambiance kaarslamp

    De nieuwe kaarslamp biedt nog meer mogelijkheden om Philips Hue White Ambiance in te zetten voor uw dagelijkse routines. De kaarslampen worden doorgaans gebruikt in decoratieve armaturen die vaak in de slaapkamer te vinden zijn. Philips Hue White Ambiance kan gebruikt worden om een betere nachtrust te krijgen. Wanneer de lampen aangestuurd worden met de Philips Hue app, kan het licht langzaam gedimd worden voor het slapen gaan en 's morgens kan men op een natuurlijke en aangename manier worden gewekt door het licht geleidelijk aan helder te laten worden. Philips Hue White Ambiance is hiervoor onlangs beloond met een prestigieuze prijs, een iF Product Design award.

     

    Meer weten over het effect van licht op je slaap en energieniveaus, bekijk deze video’s:

     

    Licht voor amusement, met de Philips Hue White & Color Ambiance kaarslamp

    In de zithoek, kan de nieuwe kaarslamp worden gebruikt in bestaande armaturen en tafellampen, om de kamer te transformeren naar een ideale amusementsruimte. Synchroniseer de lampen met muziek, de televisie, games en bedien ze via de smartphone, schakelaar, wearables of andere slimme accessoires. En speel met licht.

     

    Philips Hue is ontworpen om verlichting in je woning op de ultieme manier te beleven. De sleutel daartoe ligt in het feit dat Hue samenwerkt met meer dan 600 apps, producten en platforms van andere merken en ontwikkelaars. Philips Hue werkt naadloos samen met Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Engie, Samsung SmartThings en andere slimme woningapparaten en wearables, om de manier waarop u woningverlichting beleeft en ermee omgaat werkelijk te veranderen.

     

    De Philips Hue E14 kaarslamp is een equivalent van de 40 Watt-lamp en heeft een lumen van maximum 470. De lamp is verkrijgbaar in White Ambiance om een breed spectrum van wit sfeerlicht te leveren, en White & Color Ambiance voor toegang tot meer dan 16 miljoen kleuren. Met beide versies kan je dimmen van warm wit tot koel daglicht met een kleurtemperatuur in een bereik van 2200 K tot 6500 K. De nieuwe kaarslamp is een aanvulling op de huidige reeks Philips Hue-lampen, bestaande uit de E27 en GU-10 spot.

     

    De nieuwe Philips Hue White & Color Ambiance kaarslamp is vanaf eind april in België verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 59,95 EUR.

     

    Voor meer informatie, ga naar: www.meethue.com.

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.