Suggesties

    Philips SceneSwitch Gekozen Product van het Jaar 2017

    14 februari 2017

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, heeft vandaag bekend gemaakt dat het Philips SceneSwitch portfolio de award voor ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ heeft gewonnen. Een titel toegekend door de consument en daarmee een bevestiging dat deze innovatieve producten volledig voldoen aan de wensen van de gebruiker.

     

    Met Philips SceneSwitch kan de verlichting in je woning gemakkelijk worden aangepast aan de sfeer die je wil creëren, of de functionaliteit die op bepaalde momenten nodig is. Om van een helder licht naar een natuurlijk of gezellig warm licht te gaan is er geen dimmer of extra installatiewerk nodig, enkel de bestaande schakelaar.

    Philips SceneSwitch

    Hellen van der Plas, Marketing Philips Lighting, licht het succes van Philips SceneSwitch toe: “Met de 3-in-1 lampen kunnen de kamers in je woning voor meerdere functies worden gebruikt, telkens met passend licht. Een mooi voorbeeld is de badkamer waar je ‘s morgens helder wit licht wil om je te scheren of op te maken, maar ’s avonds heerlijk warm licht voor een ontspannend bad.” Ze gaat verder: “Deze award is voor ons een bevestiging dat de consument de warme witte kleur van de LED-lampen waardeert en verkiest.”

     

    Het peterschap van het ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ is dit jaar in handen van Denis Knoops, CEO van Delhaize. “De winnende producten zijn door de consumenten zelf gekozen: In België vormt een representatief panel van 5000 leden een uitstekende barometer”, verklaart hij het belang van deze prijsuitreiking. “Innovatie en creativiteit zijn stuwende krachten in de distributiewereld, omdat ze ons dagelijks verbazen en inspireren. Het logo ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ is belangrijk voor de winnende merken, de consumenten en de economie.”

     

    De ceremonie voor de prijsuitreiking ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 in theater Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe.

     

    Over Philips SceneSwitch

    1 lamp, 3 lichtinstellingen: Van een helderder, intenser licht dat u helpt u te concentreren en elk detail op te merken – knip – naar een minder intens, natuurlijk licht voor een aangename sfeer – knip – naar een zachte warme gloed die helpt u te ontspannen en te genieten van het moment. Het Philips SceneSwitch portfolio bestaat uit een LED lamp (E27), LED kaars (E14), en LED spot (GU10). Geen dimmer of extra installatiewerk nodig. Werkt met de bestaande lichtschakelaar aan de muur. Voor meer informatie: www/philips.com/sceneswitch.

     

    Over ‘Gekozen Product van het Jaar’

    ‘Gekozen Product van het Jaar’ werd opgericht in 1987 en is eigendom van Voted Product of the Year Worldwide S.A. De licentie voor de organisatie wordt in 37 landen toegekend aan nationale ondernemingen die instaan voor de verkiezing en het gebruik van het logo in zijn specifieke marktsegment. Voor de Benelux is het bedrijf POY BENELUX BVBA de organisator van de wedstrijd en de officiële correspondent. Voor meer informatie: www.poybenelux.be.

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Newsroom: www.lighting.philips.be/bedrijf

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.