Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, onderstreept op de ‘Dag van de Openbare Ruimte’ zijn visie om met connected LED-technologieën steden ‘slim’ te maken. Dankzij intelligente verlichtingssystemen worden straten en pleinen, openbare gebouwen en sporterreinen duurzame en veilige leefomgevingen, klaar voor de toekomst.
Vandaag gaat de helft van het energiegebruik van steden naar verlichting. Toch is maar liefst 75% van de openbare verlichting verouderd. Door de overschakeling naar LED-verlichting bespaart een gemiddelde stad in België met ongeveer 2 000 lichtpunten, per jaar gemiddeld 72% energie en vermindert de CO2-emissie met maar liefst 185 ton per jaar. Een belangrijk gegeven voor steden die volgens het Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie tegen 2020 een CO2-reductie van 20% dienen te realiseren.
In 2030, woont maar liefst 60% van de bevolking in stedelijk gebied, in 2050 zal het aantal lichtpunten met 70% gestegen zijn door de bevolkingsgroei. Nu al nemen steden zo een slordige 75% van het energieverbruik wereldwijd voor hun rekening. Burgemeesters staan dan ook voor de immense uitdaging om ondanks stijgende energiekosten en beperkte stedelijke budgetten, te kiezen voor duurzame toekomstgerichte oplossingen.
De stad van de toekomst is ‘smart’
Connected verlichtingstechnologieën spelen een sleutelrol in de overgang naar slimme steden. Openbare verlichting is overal waar mensen wonen, werken, ontspannen en reizen. De primaire functie ervan is het leveren van energie-efficiënt licht van goede kwaliteit. Door de vernieuwende LED-lichtpunten te verbinden, ontstaat er een uitstekend platform om via applicaties en softwareprogramma’s waardevolle informatie over het gebruik te verzamelen. Een digitale verlichtingsinfrastructuur creëert dan ook de mogelijkheid om in de stad van de toekomst een netwerk te vormen en diensten te leveren aan en over miljoenen apparaten, van vuilnisbakken tot zelfstandig rijdende voertuigen.
Bekijk onze video ‘Smart City Life in 2030’: https://www.youtube.com/watch?v=jOnSbxVRdOA
"Door producten en systemen te ontwikkelen die door middel van het Internet of Things (IoT) kunnen monitoren en regelen legt Philips Lighting mee de bouwstenen van de ‘slimme’ stad",
zo stelt Stefaan Note, Director Public & Sports Philips Lighting Belgium. "Wij zetten 100% in op duurzaamheid én willen een hoge levenskwaliteit garanderen aan inwoners in de stad door de uitwisseling van gegevens en het vereenvoudiging van technologieën."
Totaaloplossingen voor steden en gemeenten
LED-verlichting is kwalitatief, zuinig, maar de nieuwste technologieën zorgen ook voor comfortabele werksferen in stadsgebouwen, maken het mogelijk straten en pleinen efficiënter en veiliger in te richten, en verhogen de beleving tijdens het sporten:
- Straatverlichting aansturen op afstand
In een ‘slimme’ stad kan de straatverlichting op afstand bewaakt, geregeld en beheerd worden. Met Philips CityTouch, een digitaal aansturingssysteem dat zowel op straatverlichting als op architecturale verlichting van gebouwen en monumenten kan worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is de Grote Markt van Antwerpen. Een webinterface maakt dimmen, storingsdetectie en actieve regeling op afstand mogelijk, waardoor zuiniger met energie wordt omgesprongen en de onderhoudskosten lager liggen. Verder zorgt diezelfde flexibiliteit van het systeem ervoor dat tijdens evenementen in de stad bijzondere sferen kunnen worden gecreëerd.
- Slimme verlichting voor ‘het nieuwe werken’
Een slimme stad denkt niet alleen aan het toepassen van intelligente verlichting in de straat, maar ook in de stadsgebouwen. In Mechelen bouwde men een proefopstelling die demonstreert hoe moderne werkplekken voor stadsmedewerkers er kunnen uitzien. De stad maakt de komende drie jaar de overstap naar ‘Het Nieuwe Werken’. De werkruimtes zullen grondig worden aangepakt en heringericht om aan verschillende nieuwe noden te voorzien, zo ook de verlichting waarvoor Mechelen samenwerkte met Philips Lighting.
Bart Somers, Burgemeester van Mechelen, licht toe: “In 2011 koos Mechelen als eerste stad in Vlaanderen resoluut voor LED-technologie voor de openbare verlichting van de binnenstad. Onze stad ontving daarvoor de ‘Agoria Smart City Technology Award 2015’. Eind vorig jaar zijn we nog een stapje verder gegaan en gestart met een proefproject ín onze gebouwen met flexible LED-verlichting met dimming, aanwezigheidsdetectie en mogelijkheid tot programmatie van op afstand. De bedoeling is efficiënter te worden in energieverbruik, maar ook het stadspersoneel een beter verlichte en dus aangenamere werkomgeving te bieden."
- Sporten in ‘verlichte’ topconditie
Ook voor gemeentelijke sporthallen en -terreinen heeft Philips Lighting innovatieve LED-systemen ontwikkeld. Zo bijvoorbeeld kunnen de sportclubs in Knesselare genieten van duurzaamheid in de sporthal. Het gemeentebestuur investeerde in nieuw sanitair, liet het volledige dak van de sporthal vervangen en isoleren, én kwam er energiezuinige LED-verlichting. De nieuwe verlichting biedt de sporters meer lichtcomfort, bespaart 50% op het elektriciteitsverbruik, en herleidt de onderhoudskosten tot een minimum (geen lampen meer vervangen op grote hoogte). Maar, de nieuwe installatie is ook uitgerust met een intelligent lichtsturingssysteem. Met Philips PerfectPlay kunnen de lichtniveaus door middel van een touchscreen op afstand kunnen worden ingesteld en aangestuurd, op maat van elke sportdiscipline, waardoor extra energie-besparingen mogelijk zijn.
Philips Lighting schuift ook obstakels op weg naar een duurzame samenleving aan de kant. Overschakelen naar LED-verlichting draagt bij tot een gezond financieel beleid waarbij steden en gemeenten tot 40 tot 70% (zonder of met dimming) op de energierekening kunnen besparen. Door middel van financierings- en business modellen zoals ‘Light as a Service’, waarbij men enkel betaalt voor het licht dan men verbruikt, kunnen steden en gemeenten onmiddellijk investeren in betere verlichting. In december vorig jaar kondigde de stad Kortrijk een totaal nieuw concept van Circular Lighting aan, waarbij de stad licht als een dienst koopt, Philips Lighting eigenaar blijft van de lichtinstallatie en zich ertoe verbindt om na afloop een nieuwe bestemming te voorzien voor de verlichting
Voor meer infomatie, bezoek Philips Lighting op de Dag van de Openbare Ruimte, op 1 en 2 februari, in Brussels Expo, Paleis 3, Stand 11.