Kontich, België – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde marktleider in verlichting, tilt connected verlichting naar het volgende niveau met de aankondiging van de integratie van het Philips Hue connected verlichtingsysteem met Apple HomeKit. Net alsof ze rechtstreeks uit een sciencefictionroman komen, kunnen Philips Hue-lampen met de stem bediend worden via Siri op uw iPhone, iPad, iPod touch, of Apple Watch en met elkaar geïntegreerd worden om naadloos samen te werken met andere apparaten die geschikt zijn voor Apple HomeKit. Zo kunt u met slecht één commando het slot van de voordeur openen, de lampen aandoen en de verwarming hoger zetten, en dat verandert werkelijk de manier waarop u uw woning ervaart en ermee omgaat.
“Verlichting is het meest toegankelijke aspect van de connected woning, en als verlichtingsexpert voor het Internet der Dingen brengen we connected verlichting naar de volgende fase”, zegt Eric Rondolat, CEO Philips Lighting. “Door Philips Hue te integreren met Apple HomeKit verbreden we de manier waarop mensen licht beleven tot buiten de grenzen van wat voorheen mogelijk was, en leveren we een naadloze samenwerking met andere connected apparaten in de woning.”
Siri spraakbesturing
Met behulp van Siri en apps van derden kunnen apparaten overal in huis die geschikt zijn voor HomeKit met elkaar samenwerken om op een gemakkelijke, en veilige manier nieuwe, dynamische ervaringen te bieden. U kunt Siri vragen uw woning te ‘wekken’ door uw Philips Hue-lampen aan te schakelen en de thermostaten in te stellen op een aangename temperatuur, zodat u en uw gezin een prettige start van de dag beleven. 's Avonds kan u Siri vragen lichtscènes op te roepen die u zelf hebt ingesteld met de Philips Hue App, of uw woning in de ‘nachtmodus’ te schakelen door de lampen uit te doen en de voordeur te sluiten.
Nieuwe Philips Hue Bridge
De nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 zorgt er voor dat bestaande en nog komende Philips Hue-lampen probleemloos kunnen profiteren van alle functionaliteiten van Apple HomeKit en andere apparaten die daarvoor geschikt zijn. Via de Philips Hue App 1.10 kan de nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 nu en in de toekomst meerdere platformen voor connected woningen ondersteunen, waaronder Apple HomeKit en iOS 9.
Stel u eens voor dat u Siri vraagt een lamp te dimmen door eenvoudig te zeggen “Siri, dim de tafellamp naar 30 procent” or een bepaalde ruimte te verlichten met de woorden “Siri, doe het licht aan in de badkamer”. U kunt zelfs een favoriete scène zoals een zonsondergang oproepen door te zeggen “Siri, stel de modus Zonsondergang in”. De nieuwe vierkante Philips Hue Bridge 2.0 is compatibel met de Philips Hue app en apps van derden, inclusief apps ondersteund door HomeKit. De originele ronde Philips Hue Bridge zal ook ondersteund blijven en software-updates ontvangen.
Naadloze samenwerking
Philips Hue persoonlijke draadloze verlichting is een naadloos ecosysteem dat lampen, armaturen en regelsystemen omvat, zodat u al uw lampen thuis kunt bedienen met uw iPhone, iPad, iPod touch of zelfs de Apple Watch, of via de MyHue-portal als u van huis bent. Philips Hue zet de toon door de best mogelijke verlichtingservaring te leveren voor elke ruimte in uw woning, en dit dankzij fellere A19 lampen (806 lumens).
Maak uw leven interessanter door een wit lichtrecept te kiezen dat u 's morgens helpt u energiek te voelen, door uw eigen kleurrijke lichtscène te creëren om sfeer te scheppen, of door uzelf met licht te omringen door Philips Hue te synchroniseren met muziek via één van de meer dan 450 apps van derden. Met Philips Hue kan licht u wekken, u thuis verwelkomen en van elke dag weer iets bijzonders maken; zo brengt het lust in uw leven met licht.
Philips Hue Bridge 2.0 is verkrijgbaar vanaf 6 oktober 2015, in de webwinkel van Apple en bij MediaMarkt. Het product is enkel verkrijgbaar als onderdeel van het nieuwe Philips Hue startpakket (niet los te koop). De aanbevolen verkoopprijs is 59,95 EUR.
Bezoek www.philips-hue.com voor meer informatie en ondersteuning bij het upgraden van uw bestaande installatie naar de nieuwe Philips Hue Bridge.