Perfect gedimd licht in huis met de nieuwe draadloze dimmer van Philips Hue


    Slimme en betaalbare oplossing voor perfect gedimd licht in elke kamer van je woning

    augustus 25, 2015

    Brussel (België) – Koninklijke Philips N.V., de grootste aanbieder van verlichtingsproducten en  oplossingen ter wereld, introduceert vandaag de gemakkelijkste en slimste oplossing voor perfect gedimd licht bij jou thuis. De draadloze dimmodule van Philips Hue vereist geen installatie en kan direct uit de verpakking worden gebruikt om gedimde verlichting in jouw woning te creëren, zonder dat je zelfs maar hoeft op te staan van de zetel.

     

    Perfect gedimd licht
    Het pakket bestaat uit een witte Philips Hue-gloeilamp en een draagbare dimlichtschakelaar die werkt op batterijen. Hiermee kan je jouw thuisverlichting moderniseren zonder een elektricien te hoeven inschakelen of gaten in de muur te boren om bij de bedrading te kunnen – vooral handig bij huurwoningen.

     

    Overal te gebruiken
    Sfeerverlichting bij je thuis creëren is nu eenvoudiger dan ooit: schroef gewoon de gloeilamp in de fitting en druk op de dimlichtschakelaar voor perfect dimbaar licht dat kan worden aangepast aan jouw persoonlijke voorkeuren. Je kan de dimlichtschakelaar gebruiken als gewone wandschakelaar, of hem van de basisplaat afhalen en vanaf eender welke plek gebruiken als afstandsbediening. Nu hoef je niet eens meer van de zetel op te staan als je de verlichting wilt dimmen terwijl je naar jouw favoriete tv-programma kijkt. Je kan de verlichting zelfs vanuit bed dimmen.

     

    Sfeerverlichting zonder flikkeringen
    Traditionele LED-dimmers zijn vaak duur om te vervangen en kunnen flikkerend, zoemend licht produceren. De draadloze Philips Hue-dimmodule verspreidt daarentegen het perfecte dimbare licht dat je mag verwachten van LED-lampen van Philips. Dankzij de afstandsbediening kan je de helderheid van de witte Philips Hue-gloeilamp geleidelijk aanpassen totdat de lamp uit is, zonder enige flikkering. Je kan bovendien maximum tien witte Philips Hue-lampen tegelijkertijd bedienen, zodat je de helderheid van een hele kamer eenvoudig kan aanpassen.

     

    Toekomstbestendig
    Heb je thuis al producten die met Philips Hue compatibel zijn? Dan kan je die eenvoudig aan de dimlichtschakelaar koppelen met behulp van de Philips Hue Bridge.

     

    “De Philips Hue-dimmodule brengt moderne, draadloze verlichting binnen handbereik van iedereen.”, aldus Leonardo Avezzano, Product Marketing Director voor Philips Hue. “Deze oplossing toont niet alleen aan hoe eenvoudig het is om slimme producten thuis te installeren, maar is ook volledig toekomstbestendig, net als alle Philips Hue-producten. Met dit pakket kan iedereen gaan genieten van eenvoudig te bedienen dimverlichting.”

     

    De draadloze Philips Hue-dimmodule is vanaf september 2015 in Europa verkrijgbaar voor een adviesprijs van €39,95.

    Persbericht

    Philips Wireless Dimming Kit

    Philips Wireless Dimming Kit

    Philips Wireless Dimming Kit

    Philips Wireless Dimming Kit

    Philips Wireless Dimming Kit

    Philips Wireless Dimming Kit

    Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

    Katleen Herroelen
    External Communications Manager Lighting Philips a.i.
    Tel.: + 32 471 83 92 53 (niet voor publicatie)
    E-mail: katleen.herroelen@signify.com
    Twitter: @PhilipsBeLux.

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 21,4 miljard EUR in 2014 en stelt ongeveer 106.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.
    .