Eenvoudig, elegant en wit: Philips hue Phoenix voor elke nuances van wit licht


    Connected wit licht om je thuis te concentreren, ontspannen of extra energie op te doen

    maart 3, 2015

    Kontich (België) – Philips hue Phoenix, van Koninklijke Philips, wereldwijd marktleider in verlichting, is de eerste in een nieuwe reeks van connected sfeerlampen met wit licht, waarmee je thuis voor elke gelegenheid het gepaste licht kan creëren. Wil je ’s avonds een warme, gezellige sfeer scheppen of heb je een extra energieboost nodig voor je gaat fitnessen? Met Philips hue Phoenix krijg je met één vingerbeweging via de smartphone of tablet toegang tot alle nuances van het spectrum van wit licht.


    “Wit licht is van essentieel belang in woningen. Het wordt dagelijks in elke kamer gebruikt”, aldus Leonardo Avezzano, directeur productmarketing Philips hue. "Wij hebben gebruik gemaakt van onze kennis van het biologische effect van licht op mensen, zoals de regulering van ons circadiaans ritme (dag en nacht) en onze lichaamsprocessen (vb. slaap). De beproefde lichtrecepten¹, kunnen ervoor zorgen dat je je ’s ochtends fit en uitgerust voelt, je overdag beter kan concentreren op je werk, en je’s avonds kan ontspannen.”

     

    Met Philips hue Phoenix kan je de verlichting meteen omschakelen van een warmwit licht voor een rustige sfeer naar een helder wit licht om je optimaal te concentreren op je activiteit. Via de Philips hue-app heeft Philips hue Phoenix toegang tot voorgeprogram-meerde witte lichtrecepten die je helpen je te concentreren, te ontspannen, te lezen of extra energie op te doen, alsook tot meer dan 200 apps van derden.

     

    Philips hue Phoenix bevat het volledige spectrum van wit licht en is daardoor ideaal voor iedere ruimte in de woning en vooral in kamers die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De elegante tafellamp is ideaal voor een studeerkamer; de wandlamp is perfect om 's ochtends langzaam wakker te worden; de spots staan heel mooi in de gang; de hanglamp is helemaal top boven de eettafel en in een open leefruimte versmelt de plafondlamp helemaal in het interieur.

     

    De unieke vorm voegt ook een vleugje design toe aan je woning. De kleine zeshoekige cellen van de buitenschaal schitteren en weerspiegelen het licht, waardoor de hele kamer in het licht baadt. Ze veranderen ook van aanzicht, telkens als ze vanuit een andere hoek bekeken worden, en dat maakt van Philips Hue Phoenix een 'levend' object dat een explosie van wit licht produceert.

     

    Philips hue Phoenix benut alle connectiviteitskenmerken van Philips hue om meer dan alleen wit licht van topkwaliteit te leveren. Dankzij deze connectiviteit, kan Philips hue Phoenix ook instaan voor de veiligheid wanneer je niet thuis bent door de lampen zodanig te programmeren dat ze bij valavond gaan branden en bij bedtijd doven. De lamp kan je ook laten weten wanneer je nieuwe e-mails ontvangt of er weersveranderingen zijn, aan de hand van een ‘lichtwaarschuwing’ voor elke connected lamp in je woning.

     

    Philips hue Phoenix werkt naadloos samen met alle Philips hue- en Friends of hue-producten, en is gemakkelijk te integreren in een bestaand netwerk. Een nieuw netwerk configureren is al even eenvoudig; zorg er voor dat de Philips hue-brug verbonden is met je draadloze netwerk, download de Philips hue-app op je smartphone of tablet en configureer Philips hue Phoenix.

     

    Philips hue Phoenix is in Europa vanaf april 2015 te verkrijgen zijn als plafondlamp, hanglamp, tafellamp, wandlamp en spot.

     

    Adviesprijzen:

    • Philips hue Phoenix spot: € 49
    • Philips hue Phoenix wandlamp: € 129
    • Philips hue Phoenix tafellamp: € 179
    • Philips hue Phoenix plafondlamp: € 349
    • Philips hue Phoenix hanglamp: € 349

     

     

    ¹ Philips SchoolVision, Universitatsklinikum Hamburg - Eppendorf, 2010

    Persbericht

    Achtergrondinformatie

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Philips hue Phoenix

    Voor meer informatie, contacteer:

    Sabrina Heymans
    External Communications Lighting Philips BeLux
    Tel.: +32 471 83 88 18 (niet voor publicatie)
    E-mail: sabrina.heymans@signify.com – Twitter: @PhilipsBeLux

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 21,4 miljard EUR in 2014 en stelt ongeveer 105.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.
    .