Energiebesparing, hoge lichtkwaliteit en toekomstgerichtheid maken van LED de beste oplossing voor openbare verlichting

    augustus 28, 2014

    Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe lichtvisie met richtlijnen voor de verlichting van gewestwegen in Vlaanderen. Daarin wordt onder meer aangegeven dat verlichting op gewestwegen ’s nachts zou worden gedoofd. Bovendien zou, afhankelijk van het type gewestweg (binnen of buiten de kern), het licht geel moeten zijn. Wij zijn echter van mening dat geel licht geen kostenefficiënte en toekomstgerichte keuze is omdat er dan geen optimaal gebruik gemaakt kan worden van nieuwe LED-technologie.

     

    In een periode van duurzaam economisch herstel is dit meer dan ooit het uitgelezen moment om over te schakelen op energie-efficiënte LED-verlichting. Netbeheerders zoals Eandis en Infrax en verschillende steden en gemeenten zien de grote voordelen hiervan en zijn aan het overschakelen naar LED voor de verlichting van hun bebouwde kommen, dorpspleinen, woonwijken, verbindingswegen en fietspaden. Ook het Brussels Hoofdstekedelijk Gewest en het Waals Gewest passen al LED, i.p.v. geel licht, toe op de gewestwegen.

     

    LED-verlichting is essentieel in een coherente langetermijnvisie inzake duurzame verlichting: ze is energie-efficiënt, biedt een hoge lichtkwaliteit en vergt minder onderhoud. Openbare verlichting met LED maakt een besparing tot 40 % mogelijk in vergelijking met conventionele verlichting. Bovendien voelen mensen zich dankzij het uniforme witte licht van LED veiliger op straat en is de herkenning van fietsers en wagens aanzienlijk hoger.

     

    Tenslotte is LED-technologie toekomstgericht. LED-verlichting heeft ten opzichte van conventionele verlichting het grote voordeel dat het uitermate geschikt is voor intelligente stuursystemen. Met LED is het immers mogelijk flexibel te dimmen tot lagere lichtniveaus en snel het licht te schakelen indien er zich iets voordoet. LED-verlichting draagt dus niet alleen bij aan de essentiële energiebesparingen, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid.

     

    In het belang van de Vlaamse belastingbetaler doen wij dan ook een oproep aan de Vlaamse Overheid om een open dialoog met de verlichtingssector op te starten.


    Geert Verachtert
    Country Leader Philips Belux

    Openbare verlichting met LED

    Openbare verlichting met LED

    Openbare verlichting met LED

    Openbare verlichting met LED

    Openbare verlichting met LED

    Openbare verlichting met LED

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 113.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.