Brussel (België) - Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), wereldleider in verlichting, introduceert Philips Hue lux, de nieuwste toevoeging aan het uitgebreide Philips Hue gamma. Philips Hue lux produceert een wit licht van hoogwaardige kwaliteit, ideaal voor thuis op plaatsen waar fel licht nodig is, zoals in de keuken of de studeerkamer. Je kan het licht dimmen aan de hand van de Philips Hue app of andere hiervoor ontwikkelde apps. Zo kan je het licht gebruiken als ontwaaklamp, waakhond, persoonlijke assistent, en veel meer.
Enkele toepassingen:
- Gebruik Hue lux om geleidelijk aan wakker te worden ’s morgens
- Vertrek met een gerust gemoed op vakantie door je verlichting zo te programmeren dat deze op bepaalde tijdstippen aan gaat alsof je thuis bent
- Blijf geconnecteerd met de rest van de wereld tijdens het koken door je Hue lux lamp te laten knipperen wanneer er een nieuwe e-mail binnenkomt
- Draag de speciale armband die detecteert wanneer je ’s morgens ontwaakt en daarop de Hue lux aanschakelt in de badkamer
Philips Hue lux
Hue lux verstrekt functioneel wit licht van hoogwaardige kwaliteit. Het is een volledig controleerbare LED-lamp van 750 lumen met een perfecte digitale dimcontrole die 80% energiebesparing oplevert in vergelijking met een traditionele gloeilamp. Lokaliseer simpelweg de Hue lux lamp met behulp van de intuïtieve interface van de Hue app op je smartphone of tablet en schuif de balk naar rechts om het licht te versterken voor praktische taken zoals koken, of dim door naar naar links te schuiven om wanneer je wil ontspannen en naar je favoriete tv-show kijken.
"Met Hue lux wilden we een functioneel wit licht van hoogwaardige kwaliteit voor thuisgebruik afleveren, maar ook een licht dat dimbaar is om sfeer te creëren ", zegt Filip Jan Depauw, Senior Director, Philips Connected Lighting. "We wilden ook een product ontwikkelen dat geconnecteerd is net zoals Philips Hue. Hierdoor maken we de vele mogelijkheden van wit licht toegankelijk voor iedereen, en kunnen ontwikkelaars aan de slag om nieuwe apps te ontwikkelen waarmee de gebruiker zelf thuis nieuwe ervaringen met wit licht kan creëren."
Hue lux kan worden ingebouwd in uw favoriete armaturen, en kan ook worden geïntegreerd in uw bestaand Philips Hue geconnecteerd verlichtingssysteem. De intelligente app zal de Hue lux lampen herkennen bij wie al Philips Hue producten heeft. Zo kunnen ze los van elkaar worden bediend, of ingesteld als onderdeel van een geïntegreerde lichtervaring met andere Hue producten doorheen het huis. Wie met Hue lux voor het eerst in de geconnecteerde wereld van Philips Hue stapt, kiest best voor een starterskit. Dit is heel gemakkelijk te plaatsen is en kan na verloop van tijd worden aangevuld met nieuwe lampen, zowel witte als gekleurde Hue lampen, maar ook de LivingColors Iris Friends of Hue lampen. Elke Hue lux starterskit bevat twee Hue lux lampen en een brug. De Hue lux lampen zijn ook verkrijgbaar in losse verkoop voor wie reeds Philips Hue gebruikt en zijn geconnecteerd systeem wenst uit te breiden. Plaatsing gebeurt zo: Schroef simpelweg de lampen in de bestaande armaturen, sluit de brug op de Wifi modem aan, download de app en klaar!
Philips Hue tap
Onlangs lanceerde Philips ook Hue tap, 's werelds eerste internetgestuurde lichtschakelaar. Hue tap, een nieuwe lichtschakelaar voor de alledaagse bediening van Philips Hue, is snel en gemakkelijk: Stel uw vier favoriete lichtscènes via de Hue app in. Met een druk op één van de knoppen kunnen deze lichtscènes dan gemakkelijk in- en uitgeschakeld worden. Omdat de tap geen batterijen nodig heeft, verbruikt de lamp geen energie en is een voedingsbron niet nodig. De schakelaar werkt op kinetische energie die wordt opgewekt wanneer er op de knoppen gedrukt wordt. Het energieverbruik van Hue tap is nul watt; batterijen of netspanning zijn niet nodig.
De lichtschakelaar is klein, internetgestuurd en draadloos, en kan dan ook overal in huis gebruikt worden: Aan een muur, op het bureau of in de handpalm. De schakelaar kan gemakkelijk verwijderd worden zonder een spoor achter te laten. Hue tap vormt een nieuwe mijlpaal in de uitbreiding van de Philips Hue-familie, en maakt lichtregeling nog persoonlijker en leuker. De tap is bijzonder handig op momenten dat men liever niet een smartphone of tablet gebruikt. Door toevoeging van een Hue brug kunnen maximaal 25 Hue tap-apparaten samenwerken. Zo kunnen tot 50 Hue-armaturen of -lampen worden bediend.
Adviesprijzen en beschikbaarheid Philips Hue Lux en Hue Tap
- Philips Hue lux is vanaf eind september verkrijgbaar in België in selectieve winkels
De Hue Lux starterskit (2 lampen en 1 brug) heeft een aankoopadviesprijs van € 99,95
Hue Lux lampen zijn apart verkrijgbaar en hebben een aankoopadviesprijs van € 29,95 - Philips Hue Tap is verkrijgbaar in de on-line Apple Store, en heeft een aankoopadviesprijs van € 59,95