Brussel, België – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), wereldleider in LED-verlichting stelt de nieuwe collectie myLiving voor, een mix van kwalitatieve hang- en tafellampen aan een betaalbaar design. De lampen zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen, van eigentijds tot expressief; ze zijn makkelijk te combineren en stralen een warme LED-gloed uit. De samenstelling van de materialen, de zachte kleuren en het design brengen licht en leven in elke woning.
Geïnspireerd op trends
Het nieuwe gamma myLiving bestaat uit tien nieuwe verschillende designs, elk met hun eigen karakter en ontwerp: Van hedendaagse zachte pasteltinten en -kleuren van Fado tot meer levendige kleuren van Vienne. myLiving wordt gekenmerkt door zachte aardetinten, kunstzinnige vormen, vloeiende afwerkingen en sfeervolle tinten.
Artistiek en betaalbaar
In de hele myLiving-collectie worden duurzame materialen op een innovatieve manier aangewend met het oog op een betaalbaar design dat een hoog lichtvermogen biedt en waardevol aanvoelt. Van een compromis op de diversiteit van het design is geen sprake, of het nu gaat om het matglas van Skien of het bedrukte silicone van Conbrio. De gelaagde metalen afwerking van Var met matte pastel textuur is als een eigentijdse mode-icoon, terwijl het gebogen glas van de Canto hanglamp een subtielere elegantie vertoont.
Lichtverspreiding
De armaturen zijn voorzien van heldere Philips LED’s, voor een warme sfeer die je woning er op zijn best laat uitzien – een verlichting die niemand onverschillig laat. De ongewone textuur van Conbrio, met een honingraatontwerp in silicone, verspreidt een natuurlijke gloed en zorgt voor een unieke lichtervaring; ideaal om een mooi plekje te benadrukken. Het kleurrijke acryl design met gelijnd patroon van Tenuto verspreidt het licht op een aangename en gelijkmatige manier, voor een gastvrije verlichting in de eetkamer.
Trend: De trend naar een eenvoudigere benadering van het interieurdesign, natuurlijk en rechttoe rechtaan, heeft de weg gebaand voor frisse combinaties van pastelschakeringen en -tinten, en organische vormen. Een discreet én elegant design zijn vandaag helemaal in.
Tip: Gebruik de Canto hanglamp om je woning te versieren met een expressief centraal sierstuk. Het glas van topkwaliteit zorgt voor een aangename verspreiding van het licht, terwijl het gebogen ontwerp symbool staat voor elegantie. Met andere woorden, perfect voor je eetkamer.
Belangrijkste kenmerken van het myLiving gamma:
- Zachte kleuren, organische vormen en afgerond design
- Materialen van topkwaliteit, zoals silicone, metaal en glas
- Warm wit licht
- Speciale lens voor een optimale lichtverspreiding – licht waar je het nodig hebt
- Hoog lichtvermogen (430 lumen) aan een betaalbare prijs (vanaf € 39,00)
- Energie-efficiënte LED’s
- Geen vervanging nodig – de lampen gaan lang mee
Het gamma myLiving is verkrijgbaar vanaf 1 juni 2014 bij Light Gallery.