Verwen mama op Moederdag met een Philips-cadeau!

    februari 26, 2014

    Brussel, België – Op zondag 11 mei is het Moederdag. De ideale gelegenheid om mama eens flink in de watten te leggen. Maar wat koop je dit jaar om mama te verrassen? Laat je inspireren door de geschenktips van Philips en vind het perfecte cadeau voor Moederdag!


    Fan van retro?
    Retro is weer helemaal in, je vindt het overal! Met haar eenvoudige en tijdloze design voegt de Retroplanet tafellamp een vintage-noot toe aan je woning. De tafellamp is verkrijgbaar in vier subtiele nuances: White, Aluminum, Mango en Major Brown, waardoor ze perfect in gelijk welk interieur past en een subtiele knipoog naar de jaren 50 geeft. Het ideale cadeau voor nostalgische mama’s!

     

    Aanbevolen verkoopprijs Retroplanet: € 79,95


    Of liever een modern design?
    Geïnspireerd door de karakteristieke vorm en bewegingen van spechten, biedt de Piculet een minimalistisch design en een warm licht, dat je huis een frisse en moderne look verleent. Piculet is verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp. Creatieve mama’s kunnen dankzij de unieke mix & match-stijl de kop en de voet van de lamp eenvoudig losmaken en opnieuw verbinden, en zo een modern “color block”-effect creëren. De Piculet is verkrijgbaar in zes kleuren: Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe & Snow White.

     

    Aanbevolen verkoopprijs Piculet: vanaf € 89,95


    Geef mama een stralend gezicht met de nieuwe Philips VisaPure
    Een zachte reiniging voor een schone, zijdezachte en stralende huid? VisaPure van Philips maakt het allemaal mogelijk in een handomdraai. Dankzij haar nieuwe technologie wordt de dagelijkse huidverzorging veel eenvoudiger en efficiënter. De masserende borstelhaartjes, zo’n 17.000 in totaal, geven het gezicht een grondige en aangename reiniging waarbij make-upresten en andere onzuiverheden in alle zachtheid worden verwijderd. Bovendien kan mama VisaPure onder de douche gebruiken en kan ze het combineren met haar vertrouwde reinigingsproducten. De VisaPure revitaliseert de huid in slechts één minuut tijd en is dus een echt hebbeding voor in de badkamer!

     

    Aanbevolen verkoopprijs Philips VisaPure 5275, met twee borsteltjes (normale huid en gevoelige huid): € 159,99.

     

    Het beste melkschuim voor mama’s koffie dankzij de Philips Saeco-melkopschuimer
    Voor mama’s die houden van een lekker kopje koffie met een heerlijke schuimlaag, is er vanaf nu de Philips Saeco-melkopschuimer. Het toestel maakt melkschuim van superieure kwaliteit, zowel warm als koud. Cappuccino, latte macchiato en een frisse ijskoffie zijn slechts enkele van de heerlijke koffievariaties die je met deze opschuimer kan creëren. Naast delicieuze koffierecepten, kan het toestel ook gebruikt worden om nagerechten en andere recepten maken. Bovendien is deze melkopschuimer dankzij de niet-klevende binnenlaag en het unieke opschuimmechanisme eenvoudig schoon te maken. De Philips Saeco-melkopschuimer maakt mama’s dagelijks kopje koffie zonder twijfel zoveel interessanter. Een echte Moederdag must have!

     

    Aanbevolen verkoopprijs Philips Saeco-melkopschuimer HD7019: € 94,99

    Persbericht

    Philips Retroplanet

    Philips Retroplanet

    Philips Piculet

    Philips Piculet

    Philips VisaPure

    Philips VisaPure

    Philips Saeco-melkopschuimer

    Philips Saeco-melkopschuimer

    Meer informatie bij:

    Elke Moereels
    PR Manager Lighting & Healthcare a.i.
    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
    E-mail: elke.moereels@signify.com

     

    Anne-Marie Sleurink
    PR Manager Philips Consumer Lifestyle a.i.
    Tel.: +31 6 11 38 61 82 (niet voor publicatie)
    E-mail: anne-marie.sleurink@signify.com

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.