Brussel, België – Philips introduceert de Piculet van Lirio by Philips, een nieuwe reeks lampen die tijdloze charme combineren met een moderne vormgeving die past in elk interieur. Geïnspireerd door de karakteristieke vorm en bewegingen van spechten, biedt de Piculet een minimalistisch design en een warm licht, wat uw huis een frisse en moderne look verleent.
Speelse en kleurrijke vormgeving
De Piculet, verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp, is vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit en is verkrijgbaar in een diversiteit van zachte tinten die zijn afgewerkt in een luxe hoogglans. Dankzij zijn unieke mix & match-stijl kunnen de kop en de voet van de lamp eenvoudig losgenomen en opnieuw verbonden worden, wat u in staat stelt een kop in de ene kleur te combineren met een voet in de andere kleur. U kunt zelfs creatief worden met een duo van tafel- en vloerlamp om uw woning te voorzien van een gepersonaliseerd verlichtingsplan – en een vleugje kleur!
Zacht, warm licht
De Piculet-collectie presenteert trots de nieuwste innovaties in verlichtingsfuncties, met wit LED-licht van Philips-kwaliteit. Het licht wordt geproduceerd door een LED-module die elke dag weer een gastvrije en warme sfeer schept.
Piculet
De Piculet, vernoemd naar het kleinste lid van de spechtenfamilie, heeft charmante eigenschappen die aansluiten bij de hedendaagse smaak. Hij is niet alleen verkrijgbaar in zes pure tinten – Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe en Snow White – en een inspirerend verlichtingsontwerp, maar wordt ook geleverd in een fraaie, klassieke geschenkdoos, wat hem tot een ideaal cadeau voor vrienden en familie maakt.
Piculet vloerlamp
De leeslamp heeft de kenmerkende kop en de compacte eigenschappen van de Piculet-reeks, maar staat hoog op een slanke paal als aanvulling op een bank of leesstoel. De Piculet vloerlamp, verkrijgbaar in Black Moon, Snow White en Taupe, verandert een donkere, ongebruikte hoek in een ruimte waar u kunt ontspannen en opladen.
Trend-indicator
Het combineren van contrasterende kleuren met een minimalistisch design is een gemakkelijke manier om een moderne look te realiseren. Mengen en combineren van 'kleurenblokken' helpt u een uniek interieur te verkrijgen.
Toptip
Wees niet bang om kleuren op een onconventionele manier te mengen en te combineren. Voor een modern gevoel kunt u twee Piculet-designs combineren om een opvallend effect te verkrijgen – bijvoorbeeld Buttercup en Coral. Voor een meer subtiele benadering van het interieur kunt u het 'color blocking'-effect balanceren door in dezelfde ruimte twee neutraal gekleurde maar contrasterende ontwerpen van de Piculet te gebruiken.
Adviesverkoopprijs: vanaf 89,95€
Piculet: belangrijkste eigenschappen
- Vervaardigd van hoge-kwaliteit ABS
- Heeft een matte voet en een hoogglanzende kop
- De LED-module produceert warm licht van 2700 K
- De Piculet is verkrijgbaar in zes kleuren: Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe & Snow White.
- De Piculet vloerlamp is verkrijgbaar in drie kleuren: Black Moon, Taupe & Snow White.