De nieuwe en verbeterde 24V bus- en vrachtwagenverlichtingsoplossingen van Philips: langste levensduur op de markt!

    november 21, 2013

    De nieuwe  range 24V bus- en vrachtwagenverlichtingsoplossingen van Philips zijn nog robuuster en hebben een langere levensduur voor minimale stilstand en maximaal rendement. Ze bieden simpelweg de langste levensduur op de markt.

     

    Brussel, België - Royal Philips (AEX: PHI, NYSE: PHG) (“Philips”) is wereldleider op het gebied van autoverlichtingsoplossingen. De nieuwe 24V bus- en vrachtwagenlampen van Philips presteren eenvoudig beter dan alle concurrerende producten. De grotere robuustheid en langere levensduur van de lamp garanderen ultieme prestaties en minimale stilstand. Dankzij geavanceerde technologie, de Original Equipment kwaliteit en de langste levensduur houden deze lampen uw wagens langer op de weg.

     

    Voor een nog grotere veiligheid en duurzaamheid heeft Philips een nieuwe generatie MasterLife ontwikkeld, die tot 4x langer* meegaat en bovendien bestand is tegen extreme belastingen en tot 2x beter trillingsbestand is.* MasterLife biedt de hoogste levensduur op de markt dankzij een nieuwe, unieke gassamenstelling en de geometrische eigenschappen van de double-coil-gloeidraad, die is ontworpen om wolfraamverdamping te reduceren. Door hun minimale uitvalspercentage reduceren deze lampen het aantal interrupties van de bedrijfstijd tot het minimum, zodat uw wagens optimaal productief blijven.

     

    De nieuwe 24V MasterDuty-lampen zijn ontworpen voor een maximale trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur. MasterDuty gaat tot 2x langer mee en is tot 2x betertrillingsbestand dan de gemiddelde lamp op de markt. Daarnaast zorgt de verhoogde stevigheid van lamp en fitting voor een optimale bescherming tegen mechanische schokken en is de double-coil-gloeidraad ontworpen om zelfs de hevigste trillingen te weerstaan zonder instabiel te worden.

     

    Voor chauffeurs die van stijl houden maar geen concessies willen doen aan de prestaties, heeft Philips de nieuwe MasterDuty BlueVision ontwikkeld, die een blauw xenon-effect geeft in de koplamp met een krachtige wit-lichtprojectie op de weg. MasterDuty BlueVision heeft dezelfde 2x trillingsbestendigheid en 2x levensduur als MasterDuty, gecombineerd met een extra blauw xenon-effect voor de ultieme stijl.

     

    Philips zet zich in om te voldoen aan de behoeften van eigenaren van grote en kleine wagenparken, transportafdelingen en garagehouders door de ontwikkeling van de krachtigste, meest robuuste en meest innovatieve 24V verlichtingsoplossingen van dit moment. De Philips 24V bus- en vrachtwagenlampen bieden meer licht, een maximale trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur en zijn de meest geavanceerde verlichtingsoplossingen voor bussen en vrachtwagens die op dit moment op de markt zijn.

     

    *Vergeleken met de gemiddelde H4- en H7-lamp op de markt

    Persbericht
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
    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 114.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.