Brussel (België) – Philips blijft de revolutie van de intelligente verlichting verder aanvoeren met de lancering van ‘Friends of Hue’: dankzij innovatieve lichtoplossingen laat je je woning met je vingertippen in een dynamische, alles omhullende verlichting baden. Een Friend of Hue is een product of app die door Philips of door een onafhankelijke ontwikkelaar werd uitgewerkt met het oog op een naadloze integratie in en werking met het Hue-verlichtingssysteem. Met de lancering van Friends of Hue verrijkt Philips de mogelijkheden om licht te voelen en te beleven. Breid je tv-ervaring uit naar de hele woonkamer om ze nog meeslepender te maken of breng verhaaltjes tot leven met licht, voor de meest magische momenten ooit.
De nieuwe Friends of Hue LivingColors Bloom en LightStrips bieden een nieuwe manier om het licht te ervaren door ze aan Philips Hue te koppelen. Met behulp van de Hue-app creëer je in een oogopslag een fascinerende sfeer waarin licht, kleur en zelfs muziek samensmelten.
De nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue is compact, draagbaar en intelligent, en kan aan de Philips Hue-app worden gekoppeld. Zo kan je op meer dan 16 miljoen verschillende manieren je woning met één vingerbeweging kleuren. Deze flexibele lichtbron kan gelijk waar worden ingezet: of je nu voor een bepaalde gelegenheid de gepaste lichtkleur wilt instellen, accenten in je woning wilt toevoegen, een ruimte wat kleur wilt geven of een wand met verbluffende tinten wilt bestrijken. Met een lichtopbrengst tot 120 lumen kan je een favoriete plek accentueren en de LivingColors Bloom Friends of Hue zo programmeren dat de intensiteit geleidelijk aan vermindert en de ruimte in zachte, vloeiend verlopende tinten baadt.
Haal meer uit de vele Hue-functionaliteiten, zoals de webautomatiseringsdienst IFTTT (If This Then That): stel je nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue zo in dat de kleuren geleidelijk aan bij valavond veranderen. Zo begin je de avond in een ontspannen sfeer. Dankzij de Hue-compatibele geofencing-functie kan je smartphone of tablet detecteren of je bijna thuis bent en LivingColors Bloom Friends of Hue activeren zodat je woning automatisch in het perfecte welkomstlicht baadt als je thuiskomt.
LightStrips Friends of Hue is een innovatief ontwerp dat een indirect licht verspreidt en je naar believen kunt buigen of vastzetten om je lichtervaring thuis een persoonlijke noot te geven. Kies uit 16 miljoen kleuren om het licht in je woning aan te passen aan elke gelegenheid. Een meubelstuk of kunstwerk in de kijker zetten? Met LightStrips Friends of Hue creëer je in een handomdraai in het oog springende decoratieve effecten. Deze flexibele LightStrips Friends of Hue zijn 2 meter lang en bieden je de totale vrijheid om de verlichting in je woning te ontwerpen en je verbeelding de vrije loop te laten: laat ze langs een boekenplank lopen om de sfeer in een kamer meer reliëf te verlenen, onder de tv om de kijkervaring te benadrukken of plaats ze rondom je lievelingsschilderij om je woning een vleugje design te verlenen.
Met zijn volle en kleurrijke tinten is de LightStrips Friends of Hue synoniem van een geslaagd feestmaal: met de Hue-app op je smartphone of tablet stel je gewoon het tijdstip in waarop je lichten een warme, rode gloed gaan verspreiden om aan te geven dat het tijd is om aan tafel te gaan. Via een functie in de Hue-app kan je zelfs herinneringen met je vrienden oprakelen: gebruik een foto op je telefoon als kleurpalet om de kamer te vullen met licht, wat voor een heel speciale sfeer zorgt.
De Ambilight Friends of Hue app voor Android en iOS smartphones en tablets breidt je tv-beleving uit naar de hele woonkamer. De app opent talloze mogelijkheden om met licht exclusieve sfeerstemmingen te scheppen en zo een meeslepende kijkervaring te bieden waarbij de kleur van de Hue-lampen perfect past bij wat er op het scherm wordt afgebeeld.
Sridhar Kumaraswamy, general manager, Philips Consumer Luminaires EMEA: “Philips heeft er in de eerste plaats altijd al naar gestreefd het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties. We zijn ervan overtuigd dat we hierin nog maar eens geslaagd zijn door de eindeloze mogelijkheden van Hue via Friends of Hue te verrijken. Om kleur toe te voegen aan een woning hoeft er niet per se kunst en verf aan te pas te komen; dankzij de flexibiliteit van de intelligente LED-technologie kan licht een al even belangrijke rol spelen in het scheppen van een unieke sfeer in de woning, een sfeer die flexibel en helemaal op maat is… en dat is nog maar het begin.
Producteigenschappen:
- LivingColors Bloom Friends of Hue
- Compatibel met de Philips Hue-app en alle door derden voor Hue ontwikkelde apps
- Draadloze connectiviteit via je bestaande Philips Hue-bridge
- Versmelt op natuurlijke wijze met je interieur
- Regel, dim en bedien je Bloom vanaf eender welke locatie
- Tot 16 miljoen kleuren
- Lichtrendement van 120 lumen
- Energiebesparende efficiënte LED-verlichting van 8 W
Producteigenschappen: LightStrips Friends of Hue
- Compatibel met de Philips Hue app en alle door derden voor Hue ontwikkelde apps
- Draadloze connectiviteit via je bestaande Philips Hue-bridge
- Flexibele LightStrips van 2 meter die op maat kunnen worden afgesneden
- Regel, dim en bedien je LightStrips vanaf eender welke locatie
- Tot 16 miljoen kleuren
- Lichtrendement van 120 lumen
- Energiebesparende efficiënte LED-verlichting van 12 W
- Hecht zich vast op gelijk welk solide oppervlak.
De nieuwe generatie Philips LivingColors Bloom en Philips LightStrips Friends of Hue zullen in België verkrijgbaar zijn vanaf december 2013. Meer informatie is te vinden op www.philips-hue.com.