Turnhout – Philips Lighting viert vandaag een unieke mijlpaal in haar geschiedenis: 200 miljoen verkochte CDM-lampen, het resultaat van 20 jaar CDM-innovatie en productie in Turnhout. De MASTERColour CDM lampen of keramische metaalhalide lampen zijn lampen die gebruikt worden in professionele toepassingen, meer bepaald voor het optimaal verlichten van winkelomgevingen. Met 200 miljoen verkochte lampen sinds 1994 is Philips wereldwijd de onbetwiste marktleider in CDM-winkelverlichting.
Twintig jaar CDM is een mijlpaal, geen eindpunt. Naast het uitgebreid en groeiend aanbod in LED-oplossingen blijft Philips innoveren in conventionele CDM verlichting. Met de jongste telg in het gamma, CDM Evolution, slagen retailzaken erin de ultieme winkelervaring te ondersteunen met een ongeëvenaard helder wit licht en kleurweergave, in combinatie met een uitstekende energie-efficiëntie en een lage totale investeringskost. C&A, H&M, Ikea, Xandres (Antwerpen) en Sky shops (Brussels Airport) zijn slechts enkele voorbeelden van winkels die gebruik maken van CDM-verlichting uit Turnhout.
Op 2 en 3 september zijn klanten uit de hele wereld te gast bij Philips Turnhout ter gelegenheid van de CDM-viering. Zij krijgen er een uitgebreide blik achter de schermen van CDM-ontwikkeling en productie en een inspirerend verhaal over retailverlichting met bijdragen van o.a. internationaal befaamd lighting designer Paul Nulty en Belgisch trendwatcher Herman Konings.
Philips Turnhout is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van energie-efficiënte verlichtingstoepassingen voor professioneel gebruik, m.n. hogedrukgasontladingslampen. Dit zijn lampen die gebruikt worden voor de verlichting van straten, winkels, sportstadions, etc.
Op dit ogenblik telt Philips Turnhout 1320 werknemers, waarvan 570 bedienden en kaderleden en 750 arbeiders.