Suggesties

    Philips Hue werpt licht op de toekomst

    oktober 3, 2013

    Een lamp die gaat knipperen als je die ene langverwachte e-mail ontvangt, die je waarschuwt wanneer het gaat regenen of van kleur verandert als je favoriete voetbalteam heeft gescoord? Jawel: het intelligente verlichtingssysteem Philips Hue luidt een heel nieuw tijdperk van thuisverlichting in, en daarmee is de toekomst dichterbij dan we denken.
    Hue
    Brussel, België - Verleidelijk, gedempt licht tijdens een romantisch diner met je geliefde? Een thuiswerkopdracht geconcentreerd afwerken in een zakelijke atmosfeer? Gezellig leeslicht voor op de bank? Het kan, in één en dezelfde ruimte, in één enkele oogopslag en nu ook... vanop afstand! Het verlichtingssysteem Philips Hue stelt je in staat om met je smartphone of tablet schakeringen van wit licht heel precies in te stellen (van warm kaarslicht tot helder koudwit licht) en om alle kleuren van de regenboog op te roepen. Maar daar stopt het niet. Met het energiezuinige LED-verlichtingssysteem zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo kun je met de allernieuwste Philips Hue app (versie 1.1) je verlichting afstemmen op je dagelijkse familieroutine. Opstaan, huiswerk of bedtijd? Je creëert lichtsettings voor elk moment van de dag, en die worden automatisch opgeslagen door het intelligente systeem. Ga je op reis? Dan kun je dankzij de timerfunctie her en der lichtjes laten aan- en uitknippen. Goed voor de veiligheid én voor je gemoedsrust, dus.
    Hue

    “Schat, we zijn het licht vergeten!”

    Vergeet je al eens het licht te doven als je de deur uitgaat? Dat is best herkenbaar, en daarom pakt Philips Hue uit met een ‘geofencing-functie’. Die stelt het slimme lichtsysteem in staat om te detecteren wanneer je de woning nadert, zodat het systeem automatisch de lichten aanschakelt als je aankomt of weer uitschakelt als je vertrekt. En daar stopt het niet. De nieuwe Hue app zorgt er ook voor dat alle ledlampjes in huis via je smartphone of tablet verbonden zijn met het internet. Resultaat: de Hue lampen kunnen, indien gewenst, van kleur veranderen wanneer het gaat regenen, zachtjes oplichten als de zon ondergaat, knipperen als je een belangrijke e-mail of dringend Facebookbericht ontvangt of oplichten in de kleuren van je favoriete voetbalteam, als dat heeft gescoord. Het wordt eveneens mogelijk om Hue met Ambilight televisieschermen te synchroniseren, voor een nog meeslepender, unieke kijkervaring. Dit zijn maar enkele van een hele reeks apps (ook verkrijgbaar in de app stores of via www.philips-hue.com), waarmee je het Hue systeem nog verder kunt personaliseren. De lichtatmosfeer automatisch aanpassen aan de muziek die je speelt of het tv-programma dat je bekijkt, je hartritme visualiseren tijdens een work-out, kortom, te veel om op te noemen.

    Intuïtief systeem

    Ben je geen IT-specialist? Geen nood: Philips Hue is intuïtief en simpel in zijn opzet. In een starterspakket zitten drie lampen, die je gewoon in een bestaande fitting kan draaien*. In het pakket vind je ook een bridge om in je wifi-router te pluggen. Je downloadt de app, stelt het systeem in – opnieuw een kwestie van minuten – en de wereld van Philips Hue gaat voor je open. Het systeem verwittigt je telkens er een nieuwe update beschikbaar is en zal in de toekomst worden uitgebreid met andere downloadbare functies.

    Productinformatie

     

    Het Philips Hue starterspakket bevat:

    • 3 Hue lampen van 600 lumen (equivalent van 50 W).
    • elke Hue lamp dekt alle schakeringen van wit, van warmwit tot koudwit, en een breed kleurenpalet. Elke Hue lamp verbruikt 80% minder stroom dan een klassieke lamp.
    • Een Hue bridge, voor een eenvoudige configuratie van je verlichtingsnetwerk.
    • Stroomvoorziening voor de Hue bridge.
    • Een LAN-kabel, voor de verbinding van de Hue bridge met je router
    • Downloadinstructies voor de app.
    • Opmerking: het Hue starterspakket kan worden uitgebreid met max. 50 individuele Hue lampen.
    • Aanbevolen verkoopprijs: € 199.

     

    Het individuele pakket van Philips Hue lampen bevat:

    • 1 Hue lamp van 600 lumen.
    • Opmerking: de individuele Hue lamp is een uitbreiding van het Hue starterspakket; dit pakket en de bijbehorende Hue bridge heb je nodig om deze individuele Hue lamp aan te sturen.
    • Je kan 50 individuele Hue lampen verbinden met de Hue bridge.
    • Aanbevolen verkoopprijs: € 59.

     

    Meer informatie kan je je vinden op www.philips-hue.com.

     

    * E26 of E27 fitting

    Persbericht

    Philips Hue Lights off feature

    Philips Hue Lights off feature

    Philps Hue iPhone reading function

    Philps Hue iPhone reading function

    Philips Hue pack

    Philips Hue pack

    Philips Hue energize app screen

    Philips Hue energize app screen

    Philips Hue concentrate app screen

    Philips Hue concentrate app screen

    Philips Hue product in use distance control

    Philips Hue product in use distance control

    Philips Hue app

    Philips Hue app

    Philips Hue get the look

    Philips Hue get the look

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

     

    Persdienst: oSérieux!

    Véronique Langlois

    E-mail: veronique.langlois@oserieux.be

    Tel.: +32 2 772 20 50 (niet voor publicatie)

     

    Philips Customer Care Center: tel. 00800 7445 4775

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 116.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.