Brussel, België – Na een lange koude winter, snakken we allemaal naar zwoele warme avonden waarop we kunnen genieten van ons terras en onze tuin. Een gezellige barbecue of een onderonsje met vrienden wordt nog aangenamer met een mooie en efficiënte tuinverlichting.
Waar let je het best op bij het kiezen van de buitenverlichting?
- Kies voor elegante armaturen die bij de stijl van je huis en je tuin passen.
- Kies je armaturen in een gamma dat ook bijpassende producten biedt (wandlampen, paaltjes en/of sokkels).
- Kies armaturen die voor een gezellige sfeer zorgen als de nacht valt.
- Zorg ervoor dat de verlichting voldoende intens is om comfort en veiligheid te garanderen.
- Informeer naar het verbruik van de armaturen, om je energiefactuur zo laag mogelijk te houden en het milieu te sparen.
Houd je van modern, kies dan voor Ledino Outdoor
Het strakke en tegelijkertijd elegante ontwerp van Ledino buitenverlichting biedt een opvallende , eigentijdse manier om tuinen, paden en andere plekken buiten je huis te verfraaien met licht. Het geheim van de adembenemend mooie Ledino armaturen is de allernieuwste PowerLED-verlichtingstechnologie, die extra compacte en innovatieve ontwerpen mogelijk maakt. Ledino Outdoor staat voor een breed gamma van producten.
Keuze te over!
De Hedgerow LED wandlamp is verkrijgbaar in antraciet. (Aanbevolen verkoopprijs 149,95€)
Het paaltje kost 189,95 €. Beide modellen werden bekroond met een IF product design award en een reddot design award.
Kies voor energiezuinig spaarlampen met Ecomoods Outdoor
Met Ecomoods Outdoor bewijst Philips dat energiezuinige verlichtingsoplossingen met spaarlampen ook mooi kunnen zijn. De slanke rechtopstaande wandlampen en sokkels uit deze collectie schijnen een brede bundel natuurlijk wit licht omlaag. Ze zijn ideaal voor het verlichten van tuinen, paadjes en terrassen. Het slanke ontwerp van duurzaam, gegoten aluminium voorziet uw tuin of terras op een discrete manier van licht. Een aantal wandlampen beschikt bovendien over een bewegingssensor, ideaal voor bij de voordeur, oprit of omheining.
De Seabreeze bestaat als paal en wandlamp en is verkrijgbaar in het grijs en het antraciet.
Ref. 16908/93/16 staand model (Aanbevolen verkoopprijs 189,95€)
Ref. 16910/87/16 wandlamp (Aanbevolen verkoopprijs 139,95€)
Een veilig gevoel met myGarden-sensorverlichting
Sensorverlichting zorgt ervoor dat u altijd aangenaam thuis komt en u zich veilig voelt omdat de voorkant van uw huis, het tuinpad en de oprit goed verlicht zijn. De verlichting is voorzien van infrarood bewegingssensoren. Deze detecteren beweging en schakelen het licht automatisch in wanneer u thuiskomt of wanneer er iemand anders in de buurt is. Na een tijdje wordt de verlichting weer automatisch uitgeschakeld.
De June wandlamp met sensor is verkrijgbaar in grijs en antraciet. (Aanbevolen verkoopprijs 49,95€ - Ref. 16246/87/16)