Brussel, België – Nu de lente in het land is, willen we volop genieten van ons terras en onze tuin. Een familie-etentje, een glaasje met vrienden,… tot in de vroege uurtjes! En een mooie buitenverlichting maakt deze kostbare momenten nog aangenamer.
5 tips voor een goede keuze van de buitenverlichting
- Kies voor elegante armaturen die bij de stijl van je huis en je tuin passen.
- Kies je armaturen in een gamma dat ook bijpassende producten biedt (wandlampen, paaltjes en/of sokkels).
- Kies armaturen die voor een gezellige sfeer zorgen als de nacht valt.
- Zorg ervoor dat de verlichting voldoende intens is om comfort en veiligheid te garanderen.
- Informeer naar het verbruik van de armaturen, om je energiefactuur zo laag mogelijk te houden en het milieu te sparen.
Laat je stijl spreken met Ledino outdoor van Philips
Heb je een moderne woning? Richt je tuin dan ook modern in! Ledino outdoor van Philips is het eerste gamma van buitenverlichting dat zich perfect schikt naar de stijl van de eigentijdse woningen. Deze armaturen zien er met hun minimalistische en elegante look adembenemend mooi uit. Ze zijn de vrucht van een gloednieuwe lichttechnologie, PowerLED, die de lat van de miniaturisering nog wat hoger legt. Het resultaat? Compacte en fijne lichtarmaturen die de tuin verfraaien. Dankzij de PowerLED-technologie verbruiken ze vijf maal minder dan de klassieke gloeilamparmaturen en gaan ze superlang mee. Je hoeft niet meer in te zitten over energieverbruik of lampvervanging. Ledino outdoor staat voor een breed gamma van producten. Keuze te over!
Ledino outdoor ref. 16820 en 16821
Wandlampen voor decoratieve lichteffecten, met bidirectionele lichtbundels.
Verkrijgbaar in 2 kleuren (grijs of donkergrijs) en 2 afmetingen, al dan niet in te bouwen.
Vanaf € 134,95.
Ledino outdoor ref. 16355, 16356 en 16357
Directe verlichting voor afbakening en verlichting van terrassen en paadjes.
Grijs aluminium, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor.
Vanaf € 99,95.
Dankzij de eenvoudige lijnen lijkt het licht uit het niets te komen. De uitsparing ziet eruit alsof ze gevormd wordt door het licht dat uit de verdekte LED-lichtbron komt. Dit zijn enkele van de redenen waardoor de Ledino outdoor oplossingen van Philips in 2012 bekroond werden met een iF Design Award.
Sparen in stijl, met Ecomoods outdoor van Philips
Er bestaan tal van energiezuinige verlichtingsoplossingen om je buitenruimtes voor een zacht prijsje te verlichten. Jammer genoeg zien ze er niet allemaal even mooi uit… Met Ecomoods outdoor bewijst Philips dat je je energiefactuur drastisch kan terugschroeven zonder dat het esthetische aspect of de luchtkwaliteit erbij inboeten. De Ecomoods-armaturen hebben een verfijnde stijl en verspreiden een elegant natuurlijk wit licht; tegelijk maken ze een energiebesparing van maar liefst 80 % mogelijk! Dankzij de energiezuinige technologie met lange levensduur spaar je jaar na jaar geld uit. De Ecomoods outdoor-armaturen zijn ook opgewassen tegen de wisselende weersomstandigheden van de verschillende jaargetijden. De superduurzame materialen van hoge kwaliteit garanderen aan de armaturen een bijzonder lange levensduur. Maak kennis met de uitgebreide keuze van wandlampen, sokkels en paaltjes uit het Ecomoods outdoor-gamma.
Ecomoods outdoor ref. 16351, 16352, 16353 en 16354
Armatuur met lamp die superlang meegaat, aluminium en kunststof, donkergrijs.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor. Vanaf € 52,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 72,95.
Ecomoods outdoor ref. 16340 en 16342
Armatuur met lamp die superlang meegaat, roestvrij staal en kunststof.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor. Vanaf € 62,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 69,95.