Brussel, België - Philips introduceert vandaag een reeks docking speakers die zijn voorzien van de nieuwe Lightning-connector van Apple, waardoor ze geschikt zijn voor Lightning-apparaten. Deze nieuwe reeks docking speakers biedt een superieure geluidskwaliteit in vergelijking met de analoge verwerkingstechnologie die momenteel wordt toegepast in gangbare docking speakers.
De reeks omvat twee docking speakers die vanaf eind december 2012 / begin januari 2013 verkrijgbaar zullen zijn:
- Bedroom Docking Speaker (DS1155) – Met 360°-design voor een rijk, omnidirectioneel geluid. De tijdsweergave van de docking speaker wordt automatisch gesynchroniseerd met de klok van je Apple-toestel. Aan de achterkant van de speaker zit een USB-poort, waardoor je gemakkelijk een tweede mobiel toestel kan opladen.
- Room to Room Docking Speaker (DS3205) – Uitgerust met hoogwaardige neodymium speakers, voor een uitstekende bas en een puur, uitgebalanceerd geluid.
En een derde docking speaker verkrijgbaar vanaf maart 2013:
- Portable Docking Speaker (DS7580) – Compact en fijn genoeg om in je tas te passen. Deze docking speaker beschikt over de wOOx-technologie van Philips die zorgt voor een rijke en diepe bas. Dankzij een ingebouwde batterij die ongeveer acht uur meegaat, kan je overal van jouw muziek genieten.
Deze producten vormen de eerste in een reeks docking speakers die Philips op de markt brengt die de Lightning-aansluiting van Apple optimaal benutten.
* * * * *
Alle handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.