Philips heeft haar reeks LED-lampen voor woninggebruik gestroomlijnd om de overstap van gloeilampen naar energiebesparende LED's eenvoudig te maken. Dankzij de winkelvriendelijke displays en verpakking is het nu gemakkelijker dan ooit tevoren de juiste LED-lamp te kiezen voor uw armaturen. En aangezien het een Philips-product is, kunt u erop vertrouwen dat het warmwit licht met een geweldige kwaliteit levert dat lijkt op dat van traditionele lampen, maar dan wel met het voordeel van wel 80 % minder energieverbruik en een veel langere levensduur.
De eerste 75 W-vervangende LED-lamp van Philips
Met de introductie van de eerste LED-lamp in Europa die conventionele 75 W-lampen kan vervangen, bewijst Philips dat zij het verdient leidend te zijn in de branche van LED-verlichtingsoplossingen. De lamp is gebaseerd op Philips' 60 W-vervangende LED-lamp die onlangs de L-Prize won van het Amerikaanse Ministerie van Energie. Voor zijn lichtopbrengst van 1050 lumen verbruikt de LED-vervanger voor 75 W-lampen slechts 17 watt en dat betekent dat u drastisch kunt besparen op energie en energiekosten en toch een warmwit licht krijgt. Met zijn schroeflampvoet en zijn vorm die lijkt op die van een gloeilamp markeert de nieuwe 75 W-vervangende LED-lamp een belangrijke mijlpaal op het gebied van LED-verlichting.
Verleen uw woning de beste lichtsfeer
De nieuwe reeks Philips LED-lampen wordt aanbevolen in onafhankelijke consumententesten, wat Philips’ leiderschap in LED-technologie bevestigt. Ze zijn ontworpen om een warmwit licht te geven dat ideaal is voor het scheppen van een huiselijk sfeer. De LED-lampen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en doordat ze een gloeilampvorm hebben met dezelfde lampvoeten, zijn ze eenvoudig te installeren in armaturen, wat de overstap naar LED-lampen probleemloos maakt.
Nu er zoveel mogelijkheden op de winkelschappen liggen, kan het kiezen van de juiste LED vervangingslamp complex en ontmoedigend zijn. De nieuwe reeks van Philips maakt het u gemakkelijker doordat het aantal producten is teruggebracht van vijftig naar twintig, elk met een duidelijk etiket op de verpakking dat het vergelijkbare lampvermogen en de lampvoet vermeldt zodat u eenvoudig de juiste LED-lamp kunt kiezen voor uw woning.
Jeroen de Waal, Hoofd Marketing van Philips Lighting, zegt: "We zijn er trots op dat we een voorbeeld zijn in LED-oplossingen voor woningen. Deze nieuwe reeks LED-lampen is gerealiseerd om de overstap van gloeilampen naar LED-lampen voor u gemakkelijker te maken. Met hun duidelijke etikettering, minder producten in het aanbod en een voor zichzelf sprekend display in de winkels is het voor u gemakkelijk de lamp te vinden die u nodig hebt en uw huis om te vormen met beter, duurzame licht."
De nieuwe LED-reeks biedt vervangingsmogelijkheden voor lampen van 25 W tot 75 W, die leverbaar zijn in gloeilamp-, kaars- en spotvorm, met prijzen die beginnen onder de € 10.
Belangrijkste eigenschappen van de reeks LED-lampen:
- Warmwit licht
- LED-oplossingen ter vervanging van 25 W- tot 75 W-gloeilampen
- Luxeon hoogvermogen-LED's
- Normale E27-schroeflampvoet en kleine E14-schroeflampvoet, GU10- en MR11-lampvoet
- Chique, gestroomlijnde vormgeving
- 80 % energiebesparing
- Lange levensduur
- Concurrerende prijs