Philips breidt zijn Ecomoods-gamma van thuisverlichting verder uit


    Het gamma koppelt de jongste ontwikkelingen in energiebesparende verlichting aan elegante designs en een warm, gastvrij licht.

    april 18, 2012

    Brussel (België) – Een mooie verlichting kan het verschil maken in termen van karakter en sfeer van je interieur. Nu heel wat consumenten meer dan ooit begaan zijn met energiebesparing en hun energiefactuur, dien je dankzij het Philips Ecomoods-gamma helemaal geen toegevingen meer te doen op het vlak van thuisverlichting. Het gamma koppelt de meest recente innovaties in energie-efficiënte verlichting aan elegante en verfijnde designs.

     

    Personalisatie

     

    De jongste nieuwkomer in het succesvolle gamma is de ‘boemerang’. Door zijn vormgeving kan je heel creatief tewerk gaan met een, twee of zelfs meer modules die als een puzzel worden geschikt en aangesloten op je wand of aan je plafond.

     

    Leuke sfeer én dimfunctie, een wereldprimeur

     

    Het Ecomoods-gamma van Philips behelst tafellampen, hanglampen en flexibele wand-, plafond- en spotlampen om bij je thuis precies de gewenste sfeer te scheppen. Veel van de Ecomoods-producten zijn dimbaar, voor een warme en hartelijke omgeving, geheel afhankelijk van de gelegenheid of van je persoonlijke smaak. Sommige modellen kunnen zelfs helemaal worden gedimd, een wereldprimeur voor spaarlampen.

     

    En daar blijft het niet bij…

    • Ecomoods biedt een prachtig warm, kamervullend licht met een kleurtemperatuur van 2700 kelvin. 
    • De Ecomoods-lampen gaan 12.000 uren mee en maken het mogelijk tot 80 % op energie en energiekosten te besparen ten opzichte van klassieke verlichting.
    • Het gamma is gemaakt van fijne en elegante, duurzame materialen met oog voor detail; er werden robuuste en bedrijfszekere componenten gebruikt, voor een langere levensduur. 
    • Voor een maximale flexibiliteit kan je de hoogte van de hanglampen instellen of de spotlampen precies richten op de plek die dient verlicht.

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en

    tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be