Molenstraat in Kontich: de eerste woon-winkelstraat met LED-verlichting in België

    februari 27, 2012

    Brussel, België – De gemeente Kontich voert een beleid waarin duurzame en innovatieve oplossingen belangrijke uitgangspunten zijn. Dit beleid speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van de straatverlichting in Kontich.

     

    Dankzij de nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Philips en Eandis werd de Molenstraat in het centrum van Kontich voorzien van een innovatieve verlichtingsoplossing: de nieuwste CitySoul LEDGINE van Philips. Met deze LED-verlichting in een woon-winkelstraat heeft de gemeente Kontich de primeur in België!

    Het licht is zacht neutraal wit, wat belangrijk is voor een aangename winkelstraat. Het witte licht zorgt voor een prima kleurherkenning en het verhoogt het veiligheidsgevoel in de straat. Door de brede lichtbundel worden zowel de straat als het voetpad goed belicht, tegelijkertijd wordt het strooilicht in de slaapkamers van de bewoners tot een minimum beperkt. De allure van de nieuw aangelegde straat wordt nu extra benadrukt. Overdag gebeurt dit door het stijlvolle design van de CitySoul LEDGINE armaturen en bij avond door het zacht neutraal wit licht.

     

    Door de plaatsing van deze LED-verlichting bespaart de gemeente Kontich tussen tien en twintig procent energie ten opzichte van de voormalige verlichting in de Molenstraat. LED-verlichting leent zich ook uitstekend tot het dimmen van het verlichtingsniveau tijdens de nacht. De gemeente Kontich wil daarom in de nabije toekomst gebruik maken van dimschema’s waarmee gemakkelijk tot vijftig procent meer energie bespaard kan worden.

    De aankoopprijs ligt wel hoger in vergelijking met conventionele straatverlichting, maar uit berekeningen blijkt dat deze kosten na een aantal jaren zijn terugverdiend door de lagere energiekosten en het beperkt onderhoud. Tevens zijn de verlichtingstoestellen aanpasbaar indien later nog zuinigere LED-modules op de markt komen.

    Om al deze redenen heeft het gemeentebestuur van Kontich dan ook besloten de CitySoul LEDGINE van Philips toe te passen in de vernieuwde woon-winkelstraat.

    Persbericht

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. +32 2 525 75 75

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be