Philips vergroot uw veiligheid overdag en ‘s nachts


    Philips verhoogt de zichtbaarheid op de weg ’s nachts…

    oktober 4, 2011

    Sinds 15 juli is het nieuwe lichtplan van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken, Hilde Crevits, in werking getreden. De Vlaamse autosnelwegen zijn hierdoor „s nachts minder verlicht en dus stijgt het belang van een goede autoverlichting op de weg. In Wallonië gelden nog steeds de maatregelen van 2007, m.n. minder verlichting tussen middernacht en 6 uur ‟s morgens. Momenteel doen heel wat ongevallen zich 's nachts of in zwakke lichtomstandigheden voor. Net daarom stelt Philips u zijn krachtigste halogeenlamp voor wagens voor, X-tremeVision. Met zijn uiterst hoge lichtvermogen helpt X-tremeVision automobilisten om tegenliggers, voetgangers en obstakels beter en vroegtijdiger te ontwaren, wat verkeersongevallen helpt te voorkomen.

     

    X-tremeVision garandeert een maximale zichtbaarheid en voorkomt hierdoor de stress, de angst en de vermoeidheid die mensen vaak voelen als ze 's nachts rijden met onvoldoende licht. Het licht van de Philips X-tremeVision wordt uitgestraald daar waar de bestuurder dit het meeste nodig heeft, zonder de tegenliggers te verblinden.

     

    Veiligheid door de vormgeving zelf

    X-tremeVision is ontworpen voor mensen die defecte lampen moeten vervangen of hun autolichten willen upgraden. Automobilisten zullen zich veiliger en comfortabeler voelen wanneer ze 's nachts de weg op moeten.

     

    Het exclusieve draadontwerp van de lamp, de optimale vulling met xenongas en de ultraprecieze geometrie van de brander verzekeren een maximale zichtbaarheid op de weg, wat het zicht en het concentratievermogen van de bestuurder verbetert. Tegelijk ondersteunt het bijzonder bestendige kwartsglas de druk van het gas, waardoor de levensduur van de X-tremeVision een van de hoogste is onder de hoogvermogenlampen.

     

    … maar ook overdag

    Om de veiligheid overdag te verhogen heeft Philips de dagrijlampen (DRL) op de markt gebracht. Door de krachtige lichtbundel en helder wit licht zullen automobilisten eerder gezien worden, waardoor hun veiligheid vergroot wordt. Deze dagrijlampen zijn voorzien van Philips LED‟s, die een autoleven meegaan.

    Om de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de Europese Commissie besloten dat alle nieuwe wagens vanaf 1 februari 2011 moeten worden uitgerust met dagrijlichten (DRL).

     

    Deze nieuwe wet geldt uiteraard alleen voor nieuwe wagens. Toch kunnen ook reeds ingeschreven wagens worden voorzien van dagrijlichten, zodat bestuurders kunnen genieten van de extra veiligheid die deze lichten met zich meebrengen. Het DayLight-gamma van Philips biedt dergelijke oplossingen om de veiligheid overdag te verbeteren.

     

    Volgens een officiële nota van de Europese Commissie uit augustus 2006: "kan het gebruik van dagrijlichten (DRL) het aantal dodelijke ongevallen op de weg met drie tot vijf procent per jaar terugdringen. Als het gebruik van dagrijlichten in alle Europese landen verplicht was, zou het verkeer jaarlijks 1.200 tot 2.000 doden minder eisen."

     

    Daglichten verbeteren immers de zichtbaarheid, zowel voor bestuurders als voor voetgangers, die de snelheid van naderende voertuigen beter kunnen inschatten.

     

    Overdag maken dagrijlampen de auto‟s beter zichtbaar zodat ze ook sneller worden gedetecteerd door andere bestuurders en voetgangers die uit de tegengestelde richting komen. Dat bevordert de verkeersveiligheid.

     

    Philips X-tremeVision & DRL: de perfecte combinatie voor dag & nacht.

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel 3 of 3

    het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be.