Luik (België) – Op 6 mei huldigt de Franstalige zender RTBF zijn nieuwe gebouw Media Rives, gelegen op het terrein van Médiacité in Luik, officieel in. Al sinds 1961 is de RTBF gevestigd in Luik en in 2006 kocht het een perceel op het drooggelegde terrein van de oude walserijen van Longdoz. De vroegere gebouwen in Luik werden gehuurd en beantwoordden niet meer aan de noden en de ontwikkelingen van de digitale revolutie. De RTBF besloot daarom een nieuw gebouw neer te zetten: modern, gezellig, functioneel en bestand tegen de snelle evoluties binnen de sector.
Als visitekaartje van het gebouw weerspiegelt de voorgevel de waarden die de zender wil overbrengen richting zijn publiek: een moderne, dynamische onderneming die open staat voor de gemeenschap die ze wil bereiken.
Magic monkey, het creatieve brein achter dit lichtproject, wilde samen met Philips de uitdaging aangaan en iets indrukwekkends creëren. “Magic monkey besloot om de betonnen voorgevel van onderaf te verlichten en op die manier een visueel opwaarts en diepte-effect te creëren. Zo komen de prachtige contouren van het door Archi2000 ontworpen gebouw volledig tot hun recht”, aldus Marc Largent, Managing Director van magic monkey.
Een dynamisch lichtspel
De uiterst dynamische verlichting is ontworpen om de zeer moderne architectuur van het gebouw te benadrukken en het communicatieaspect van de RTBF naar voren te brengen. Iedere avond zal het gebouw worden verlicht. Naast dagdagelijkse verlichting zal het lichtspel eveneens kunnen worden gebruikt tijdens specifieke evenementen. Via een dmx-besturingspaneel kan de belichting immers worden aangepast in functie van de RTBF-uitzendingen.
Om dit project te realiseren, werden de Philips ColorGrazes gebruikt. Dit zijn RGB-led-strips waarmee het licht per zone van 30 cm kan worden beheerst. Dankzij het dmx-besturingspaneel is het mogelijk om de kleur van het gebouw in zijn geheel gedeeltelijk te veranderen. De variatiemogelijkheden zijn eindeloos.
“Wij kozen voor de producten van Philips omdat die werkelijk aan onze eisen beantwoorden. Ze bieden tal van verlichtingsmogelijkheden: statisch, monochroom, polychroom, dynamisch, interactief… Ze weerspiegelen kortom de activiteiten van de RTBF, de periodes van het jaar en de bijbehorende evenementen”, zegt Marc Largent.
Bovendien bieden het dynamische gebruik en het gekozen product – ledverlichting – tal van voordelen: ze verbruiken bijzonder weinig elektriciteit (gemiddeld verbruik van 3500 watt) en de ledstrips zijn erg duurzaam, wat minder kosten en onderhoud betekent.
Een verlichting die zich onverschrokken op de wereld richt, net als het bedrijf waar ze voor staat!