Brussel, België – Mensen brengen alsmaar meer tijd door op de weg. Veiligheid, elegantie en een efficiënt energiebeheer behoren dan ook tot hun voornaamste eisen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de Europese Commissie besloten dat alle nieuwe wagens vanaf 1 februari 2011 moeten worden uitgerust met dagrijlichten (DRL).
Deze nieuwe wet geldt uiteraard alleen voor nieuwe wagens. Toch kunnen ook reeds ingeschreven wagens worden voorzien van dagrijlichten, zodat bestuurders kunnen genieten van de extra veiligheid die deze lichten met zich meebrengen. Het DayLight-gamma van Philips biedt dergelijke oplossingen om de veiligheid overdag te verbeteren.
Renault heeft daarom besloten om een partnerschap aan te gaan met Philips en lanceert vanaf 1 maart 2011 een actie voor klanten om de voornaamste Renault-modellen uit te rusten met LED-dagrijlichten van Philips (LED daylight 2.4).
Waarom dagrijlichten?
Volgens een officiële nota van de Europese Commissie uit augustus 2006: “kan het gebruik van dagrijlichten (DRL) het aantal dodelijke ongevallen op de weg met drie tot vijf procent per jaar terugdringen. Als het gebruik van dagrijlichten in alle Europese landen verplicht was, zou het verkeer jaarlijks 1.200 tot 2.000 doden minder eisen.”
Daglichten verbeteren immers de zichtbaarheid, zowel voor bestuurders als voor voetgangers, die de snelheid van naderende voertuigen beter kunnen inschatten.
Philips LED DayLight 4
Overdag maken de DayLight-LED’s de auto’s beter zichtbaar zodat ze ook sneller worden gedetecteerd door andere bestuurders en voetgangers die uit de tegengestelde richting komen. Dat bevordert de verkeersveiligheid. LED DayLight 4 reduceert ook de CO2-uitstoot met 5,5 g/km in vergelijking met dezelfde wagen die met ontstoken dimlichten rijdt, terwijl de levensduur van meer dan 10.000 uur de onderhoudsfrequentie doet afnemen.
Renault-actie
Om ook het bestaande wagenpark tegen democratische prijzen uit te rusten met deze nieuwe veiligheidsvoorziening, stelt Renault voor om de LED-lichten op de meeste huidige modellen aan te brengen voor de prijs van 200 euro inclusief montage en btw. Vanuit technisch oogpunt gaat het om Renault Clio (2e en 3e generatie), Renault Kangoo II, de Mégane- en Scénic-familie (2e en 3e generatie) en Espace IV phase 2.