Milaan, Italië – Het aansteken van het licht is een dagelijks wederkerend ritueel dat we vaak niet erg belangrijk vinden. De meesten van ons beseffen dan ook niet echt dat iets zo eenvoudigs als de kwaliteit van een lamp een volkomen verandering teweeg kan brengen in onze woningen en de manier waarop we daarvan genieten. De reeks LED-verlichting van Philips kan uw ogen en uw woning openen voor deze wereld aan mogelijkheden en u in staat stellen uw leefruimte onder te dompelen in prachtig, duurzaam licht dat u geld en energie bespaart.
LED-technologie is de toekomst van moderne verlichtingsoplossingen en de hoge-kwaliteit LED-lampen van Philips Lighting vormen daarvan de voorhoede. Doordat ze praktische verlichting combineert met stijl stelt de Philips LED-verlichtingsreeks u in staat uw woning en lifestyle te verbeteren met een aangenamere sfeer en stijlvolle accenten. De kwaliteit van Philips LED-verlichtingsoplossingen is merkbaar superieur: een levensduur van wel 25 jaar en enorme energiebesparingen. Daarnaast introduceerde Philips de eerste LED-vervanger (806 lm) voor de 60 W-gloeilamp.
Aan welke tint u ook de voorkeur geeft voor uw verlichting, Philips Lighting heeft voor u een LED-lamp in de MyAmbiance-, MyVision- en MyAccent-collecties. MyAmbiance biedt onmiddellijk, mooi en dimbaar licht, terwijl MyVision eenvoudig elke spaarlamp vervangt met licht van goede kwaliteit. De reeks MyAccent verlichtingsoplossingen maakt het u mogelijk decoratieve accenten aan te brengen in uw woning. Alle collecties bieden ook energiebesparingen tot 80 % in vergelijking met gloeilampen en doordat er dankzij de lange levensduur van de lampen aanzienlijk meer tijd verstrijkt tussen het vervangen van lampen worden zij ook nog eens significant goedkoper dan gloeilampen.
Investeren in LED’s betekent investeren in een duurzamere en aangenamere manier om uw woning te verlichten en kan de woonruimte van u en uw gezin van karakter laten veranderen. Philips LED’s bieden u een betere kwaliteit en kleur zonder dat u iets hoeft in te leveren aan energie-efficiëntie.
De meest recente reeks LED-lampen van Philips omvat:
Philips LED-verlichtingsreeks – MyAmbiance
Mooie lichtkwaliteit met de hoogste energie-efficiëntie:
- Vervangt elke gloeilamp
- Mooi licht voor de juiste sfeer
- Onmiddellijk, dimbaar licht
- Tot 90 % energiebesparing
- Tot 25 jaar levensduur.
Philips LED-verlichtingsreeks – MyVision
Overal energiebesparing zonder compromis aan kwaliteit:
- Vervangt elke spaarlamp
- Tot 80 % energiebesparing
- Tot 25 jaar levensduur
- Onmiddellijk licht van goede kwaliteit.
Philips LED-verlichtingsreeks – MyAccent
De volgende generatie in decoratieve verlichtingsoplossingen biedt u de vrijheid om accenten aan te brengen in uw kamers:
- Decoratieve accentverlichting
- Tot 20 jaar levensduur.